Serie

"Das Überlegene"

  • Verriegelung mittels Klemmsegmenten
  • PLUS-Anschluss
  • Rostfrei – Edelstahl gehärtet
  • Zwei integrierte Verdrehsicherungen
  • Integrierte Auflagenkontrolle
  • Pneumatische Kolbenstellungsabfrage
  • Integrierte Ausblasfunktion
  • Zwei Anschlussmöglichkeiten
  • Optional mit automatischem Verschluss
Baugröße: SPN062AD
Bestell-Nr.Haltekraft max.BetriebsdruckEinzugskraft
SPN062E6AD-BM86 ... 7 [bar]2 [kN]
SPN062E4AD-BM84 ... 7 [bar]1 [kN]
Baugröße: SPN112AD
Bestell-Nr.Haltekraft max.BetriebsdruckEinzugskraft
SPN112E6AD-BM10/M126 ... 7 [bar]6 [kN]
SPN112E4AD-BM10/M124 ... 7 [bar]4 [kN]
Baugröße: SPN138AD
Bestell-Nr.Haltekraft max.BetriebsdruckEinzugskraft
SPN138E6AD-BM12/M1618 [kN]
SPN138E4AD-BM12/M1612 [kN]
  1. Gehäuse
  2. Spannbolzen
  3. Deckel
  4. Spannkolben
  5. Klemmsegmente
  6. Federpaket
  7. Drehmomentstütze/Verdrehsicherung