Serie

- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/-verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten
Baugröße: SPN062P2
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN062P2E6SD-B | Pneumatisch | 2xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P2E4SD-B | Pneumatisch | 2xM8 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN062P4
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN062P4E6SD-B | Pneumatisch | 4xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E4SD-B | Pneumatisch | 4xM8 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN062P6
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN062P6E6SD-B | Pneumatisch | 6xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E4SD-B | Pneumatisch | 6xM8 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN112P2
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN112P2E6SD-B | Pneumatisch | 2xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P2E4SD-B | Pneumatisch | 2xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN112P4
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN112P4E6SD-B | Pneumatisch | 4xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E4SD-B | Pneumatisch | 4xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN112P6
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN112P6E6SD-B | Pneumatisch | 6xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E4SD-B | Pneumatisch | 6xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN138P2
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN138P2E6SD-B | Pneumatisch | 2xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P2E4SD-B | Pneumatisch | 2xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN138P4
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN138P4E6SD-B | Pneumatisch | 4xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E4SD-B | Pneumatisch | 4xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |
Baugröße: SPN138P6
Bestell-Nr. | Betriebsart | Haltekraft max. | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
SPN138P6E6SD-B | Pneumatisch | 6xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E4SD-B | Pneumatisch | 6xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |