MRK-Greifer mit Freedrive Button
Die Zimmer Group zeigt das derzeit größte Portfolio UR-kompatibler Greifer auf der UR+ Webseite. Angefangen mit pneumatischen und elektrischen Greifern bis hin zu Hybrid Greifern, die Pneumatik und Elektrik vereinen sowie Greifern für die Mensch-Roboter-Kollaboration. Ganz neu im UR-Programm ist das rein elektrische MRK-Greifermodell HRC-03-086003, welches einen integrierten Free-Drive-Button besitzt, wodurch sich der Roboter extrem einfach teachen lässt. Ein direkter elektrischer Anschluss am Flansch (Tool-IO) und die Montage am Roboterflansch garantieren die einfache Installation und Bedienung des 2-Backen-Parallelgreifers. Beim HRC-03 wird die Sicherheit großgeschrieben: Einer mechanische Selbsthemmung der Greifbacken - selbst bei Not-Aus oder Energieausfall - bietet maximale Sicherheit in jeder Anwendung. Die DGUV/BG Zertifizierung des gesamten Greifers ist obligatorisch. Die URCaps-Software macht schließlich die gesamte Arbeit mit dem Greifer noch perfekter.
Mehr dazu unter UR+ | ZIMMER Collaborative Grippers (universal-robots.com)