Bullito: flexibler Edelstahl-Dämpfer
Soft Close Dämpfer für höchste Ansprüche
Als einer der Technologieführer im Möbeldämpfer-Segment beweist die Zimmer GmbH Daempfungssysteme – ein Tochterunternehmen der Zimmer Group – bereits seit Jahrzehnten mit individuellen Lösungen ihre Innovationskraft. Neueste Schöpfung des Innovators der ersten Stunde ist Bullito – ein Edelstahl-Dämpfer für höchste Ansprüche.
Mit der neuen Fluiddämpfer-Baureihe Bullito schließt das Unternehmen den Bereich zwischen den Möbel- und Industrieanwendungen. Die Dämpfer können dabei eigens für die individuellen Bedürfnisse der Kunden ausgelegt werdenund das bereits ab einer kleinen Stückzahl! Durch ihre extrem robuste Bauform aus Edelstahl weisen die Dämpfer mit mehr als 250.000 Zyklen eine enorm hohe Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Möbeldämpfern auf. Die Dämpfer eignen sich besonders für Anwendungen im Baubereich wie z.B. in Hebe-Schiebe- und Panoramatüren, Dachfenstern oder in Verglasungen bei Wintergärten oder aber auch im Maschinenbau für Industriebeschläge, Schutztüren, Schwerlastauszüge und in Werkstattwägen.
Durch das robuste und lebensmittelkontaktechte Edelstahlgehäuse können die Dämpfer bedenkenlos auch in Industrieküchen oder im Ladenbau eingesetzt werden.
Die vielseitigen Bullito-Dämpfer können in einer Gewichtsklasse von bis zu 200 kg (< 25 Joule) und einer Geschwindigkeit bis 0,5 m/sec. noch sanft abbremsen. Darüber hinaus sind die leistungsstarken Dämpfer mit ihrem flexiblen Hub von 60 -140 Millimetern und durch ihren geringen Außendurchmesser von 10 Millimetern auch in engste Einbausituationen integrierbar. Die neuen Bullito-Dämpfer können dank verschiedensten Anbindungen am Kolbenstangenende als Einzelkomponente im Beschlag des jeweiligen Kunden eingesetzt werden und sind mit und ohne Rückstellfeder lieferbar.