Klemm- und Bremselemente-Serie erweitert
Mit der funktionserweiterten Klemm- und Bremselemente-Serie RBPS-A weitet die Zimmer Group seine am Markt erfolgreiche Baureihe RBPS um ein neues Feature einer einfachen und nachrüstbaren Abfrage aus: Eine Sensornut ermöglicht bei Bedarf eine einfache und kostengünstige Nachrüstung mit den Zimmer Group eigenen Magnetfeldsensoren inklusive Zweipunktsensor ohne zusätzliche Störkontur. Der Magnetfeldsensor wird in der Abfragenut bauraumneutral versenkt und die Sensorleitung kann gemeinsam mit der Pneumatikleitung abgeführt werden, was den Montageaufwand erheblich reduziert. Über den Zweipunktsensor sind sogar beide Kolbenstellungen abfragbar. Die Baureihe RBPS ist für den Einsatz an Rundführungsschienen konzipiert und wird hauptsächlich in Portalen eingesetzt, zum Beispiel um den Absturz von Werkzeugen und Greifvorrichtungen zu verhindern, falls es zu einem Antriebsausfall, einem Bremsversagen, dem Riss eines Riemens oder dem Bruch einer Achse kommen sollte.
Das Zimmer-Element positioniert nahezu spielfrei. Nach dem Bremsen bzw. Klemmen kann in beide Richtungen weitergearbeitet werden, ohne dass zuerst eine Rückstellbewegung erforderlich ist. Die neuen RBPS-A erweitern durch die optionale Abfrage von geöffnetem/geschlossenem Zustand die Einsatzmöglichkeiten der Sicherheits-Klemmelemente und verkürzen außerdem die Taktzeiten der Anwendung erheblich.
Reichte bislang der Baugrößenbereich des Vorgänger-Modells RBPS bis zu Wellendurchmessern von 45 mm, sind mit der RBPS-A-Serie drei neue Größen für Rundwellen mit Durchmessern von 50, 55 und 60 mm verfügbar. Die neuen Baugrößen weisen einen einheitlichen Außendurchmesser auf und erreichen dank Doppelkolben und Kraftübertragung über das bewährte leichtgängige Keilgetriebe beachtliche Haltekräfte von 52 kN.