GPD5010NC-20-A

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
"La mejor"
- Guía lineal de acero:
un concepto de guía superior
La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina. - Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan. - Una propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
Confíe en Zimmer Group y benefíciese de una garantía exclusiva de 24 meses para sus pinzas GPP y GPD5000, sin limitaciones, incluso para las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste. Máxima fiabilidad, máxima productividad – ¡24/7!
Equipamiento/Opciones
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
IP64
Protegido contra corrosión
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Resistente a la temperatura
Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle
Fuerza elevada / Autoretención en el cierre por muelle
Carrera larga / Autoretención en la apertura por muelle
Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
Carrera larga
Fuerza elevada
Steel Linear Guide
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 10 [mm] |
| Fuerza de agarre nominal | 3140 [N] |
| Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 850 [N] |
| Protección según IEC 60529 | IP64 |
| Fuerza de agarre al cerrar | 3140 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.095 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.19 [s] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 1.3 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 145 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +130 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 200 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protegido contra corrosión | Sí |
| Valor B10d | 30000000 |
| Peso | 2 [kg] |
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
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
- para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- Movimiento sincronizado de las mordazas
- Mordazas
- Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje
- Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
- Soporte de detector
- alojamiento para detector inductivo
- Autoretención integrada
- Muelle instalado en el cilindro para autoretención
- Ranura para detectores magnéticos
- fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
- Fijación y posicionamiento
- Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
- Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura
- Accionamiento
- Cilindro neumático de doble efecto
- Steel Linear Guide
- Guiado de acero sobre acero
- Permite la instalación de dedos extremadamente largos
- Retén labial doble
- IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector
- Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
Certificados de idoneidad para salas limpias
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013