WV1-8X8

Racores acodados de conexión rápida
Serie WV
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Acodada y orientable
Datos técnicos
| Rosca de conexión | G1/8" |
| Conexión de manguera Ø exterior | 8 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.04 [kg] |
| Medida d3 | 5 [mm] |
| Medida D1 | 14 [mm] |
| Medida i | 6.5 [mm] |
| Medida L1 | 20 [mm] |
| Medida L2 | 23.5 [mm] |
| Medida L3 | 8 [mm] |
| S | 14 [mm] |