Novedades de producto de Zimmer Group
Innovaciones de nuestros ámbitos tecnológicos
NUEVA CARTERA DE PRODUCTOS
TÉCNICA DE VACÍO
¡SOLUCIONES DE AGARRE QUE SUJETAN CON SEGURIDAD!
Con nuestra variedad de componentes de vacío, ofrecemos la solución adecuada para cualquier aplicación. Desde componentes individuales hasta sistemas «Todo en uno» completos. Ya sean ventosas de vacío sencillas, sistemas de agarre complejos o sistemas de cambio rápido modulares como Smart Cup y Magic Cup: la variedad e nuestra gama de productos cubre todas las necesidades. Los sistemas de cambio rápido modulares permiten una adaptación sin complicaciones, mientras que las soluciones «Todo en uno» ofrecen una integración sin problemas en procesos de producción existentes.
De este modo, las aplicaciones de vacío se adaptan de forma óptima a sus requisitos individuales y garantizan la máxima flexibilidad y eficiencia. Además, con el configurador de productos podrá encontrar la solución perfecta para sus requisitos.
AMPLIA GAMA NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
- Máxima eficacia: nuestra avanzada tecnología le permite agilizar sus procesos y aumentar su productividad.
- Máxima precisión: nuestros productos garantizan una manipulación y un procesamiento precisos, algo esencial para las tareas más exigentes.
- Fiabilidad: los materiales de alta calidad y la construcción innovadora garantizan una larga vida útil y un bajo mantenimiento.

Celda de automatización ZiMo
Para principiantes y expertos
LA CELDA DE ROBOT PARA CADA NECESIDAD
ZiMo es la solución móvil y rentable de automatización de procesos para empresas de todos los tamaños. El sistema modular y la versatilidad de los accesorios permiten personalizar el paquete y adaptarlo con flexibilidad, lo que resulta ideal tanto para principiantes como para programadores experimentados.
Easy Automation – Fácil integración
Con Easy Automation, obtendrá un paquete completo sin preocupaciones. La Human Machine Interface de Zimmer permite un control sencillo, incluida la opción de integración y puesta en marcha completas. Al mismo tiempo, se beneficiará de la amplia gama de opciones y accesorios.
Kit de plataforma – De libre configuración
¿Quiere programar ZiMo completamente por su cuenta? Con el kit de plataforma, recibirá el módulo básico con o sin PLC y todas las opciones de ZiMo, y podrá configurar la celda de robot totalmente según sus necesidades.

MOSAIC
Plataforma de automatización modular
AMPLIA MODULARIDAD
MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) es una plataforma escalable y modular para el control inteligente y la interconexión de sistemas técnicos en producción y logística. Combina modernas tecnologías de automatización y comunicación con el procesamiento de datos de alto rendimiento y constituye la base de procesos flexibles e integrales.
Numerosas unidades funcionales permiten una integración perfecta en estructuras existentes. Las interfaces con los sistemas MES y ERP permiten la puesta en servicio directa y el seguimiento de los pedidos. La gestión de flotas coordina robots móviles autónomos (AMR) y sistemas de control de transporte modulares que regulan eficazmente el flujo de materiales.
Para la intralogística, existen estrategias para el almacenamiento, la recuperación y la utilización del espacio. Las lógicas de apilamiento permiten apilar y desapilar de forma flexible una gran variedad de materiales. Los módulos para simulación y optimización facilitan el desarrollo lógico, el cálculo de los tiempos de ciclo y la mejora de los procesos.
Los sistemas de visión y sensores reconocen objetos, estados y características de calidad. Mediante la conexión periférica
se pueden integrar componentes externos como puertas, portones, máquinas o tecnología de edificios. Esto convierte a MOSAIC en una solución integral para entornos de automatización y logística modernos e interconectados.
NUEVO CAMBIADOR DE HERRAMIENTA ASÉPTICO
SERIE WMR2000
PRODUCTO ESTÁNDAR ASÉPTICO PARA REQUISITOS ESPECIALES
El cambiador de herramienta aséptico de la serie WMR2000 destaca por su diseño higiénico y de conformidad con la FDA y cumple los requisitos de la clase de protección IP68. La carcasa es de PET fácil de limpiar y es resistente al peróxido de hidrógeno, por lo que resulta ideal para su uso en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico. Admite hasta cuatro portafluidos. Gracias al uso de materiales innovadores es extremadamente ligero y compacto.
El cambiador de herramienta magnético permite un reemplazo rápido y fácil de las partes sueltas. Un electroimán permanente se encarga de que la herramienta y la pieza de trabajo sigan unidas de forma segura también en estado sin corriente: un plus importante en cuanto a seguridad. A juego: la pinza para la industria farmacéutica aséptica basada en las series GEP2000 y GEH6000. Las pinzas específicas para el cliente en diseño higiénico cumplen los máximos requisitos de higiene y limpieza y son ideales para su uso en aplicaciones sensibles y salas blancas.


NUEVOS MÓDULOS DE TRANSMISIÓN
SERIES WER1500, WER3000 Y WER4000
UNA DIVERSIDAD INAGOTABLE
Los módulos de transmisión son el accesorio más importante para los cambiadores de herramienta y son indispensables en la transmisión de todo tipo de medios de la parte fija a la parte suelta. Todos los cambiadores de herramienta ofrecen de serie pasos de aire integrados. En caso de necesitarse secciones más grandes o adicionales, están disponibles módulos de transmisión adicionales. Con los módulos de transmisión se pueden transmitir prácticamente todos los medios como corriente de carga, corriente de señales, hidráulica y comunicación.
Nuestro Know-how – Sus ventajas
- Estandarizado: las interfaces uniformes y un diseño modular garantizan una integración flexible y rentable en todas las aplicaciones.
- Integración: los componentes pueden integrarse perfectamente en los sistemas y procesos existentes.
- Innovación: tecnologías de vanguardia para soluciones eficientes y preparadas para el futuro.

NUEVA BRIDA ANGULAR
Para el ecosistema end of arm MATCH
DESDE PICK & PLACE HASTA LA CARGA DE MÁQUINAS
La brida angular de la serie LWR se ha desarrollado especialmente para el ecosistema end of arm MATCH y permite una sustitución rápida y sin herramientas en cuestión de segundos. Puede utilizarse universalmente, se adapta a todos los modelos de robot estándar y combina las dos principales tecnologías de manipulación: sistemas de agarre y de vacío. La integración es especialmente sencilla y directa, sobre todo para las pinzas compatibles con IO-Link de las series GEP2000, GEP5000, GEH6000IL y GPD5000IL. Gracias a su diseño compacto, la brida angular garantiza pocos cantos conflictivos y, por tanto, la máxima libertad de movimiento. El suministro de aire comprimido y el control IO-Link están integrados directamente en la brida, lo que minimiza el esfuerzo de instalación. La brida está disponible opcionalmente con una boquilla de soplado y una punta de programación para ampliar aún más la funcionalidad.

NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN A PUNTO CERO
Serie SPN con detección eléctrica
SERIE SPN
La nueva variante «ED» del sistema de sujeción a punto cero de la serie SPN permite detectar el estado eléctrico de los estados de sujeción abierto y sujeto, así como detectar la presencia de componentes. Una función importante para los procesos de producción automatizados en los que la fiabilidad del proceso y la supervisión en tiempo real son de vital importancia. Otras funciones estándar son la apertura, la conexión PLUS y el soplado.
Todos los sistemas de sujeción de Zimmer Group se bloquean en forma positiva mediante segmentos de fijación adaptados al contorno del perno, lo que asegura una conexión extremadamente rígida que soporta las fuerzas más elevadas y garantiza la máxima precisión de repetición.

| Serie SPN | Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | SPN062ED | SPN112ED | SPN138ED | ||
| Presión de servicio [bar] | 4-7 | 4-7 | 4-7 | ||
| Fuerza de tracción [kN] | 1-2 | 4-6 | 12-18 | ||
| Fuerza de tracción con conexión PLUS [kN] | 2,5-5 | 10-15 | 24-36 | ||
| Detección de la posición del émbolo/control de presencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
Nuevos husillos de motor
Personalizados
SOLUCIONES A MEDIDA
Zimmer Group es fabricante de husillos de motor de alta calidad que, junto con los accesorios y periféricos correspondientes, ofrecen todo lo necesario para obtener la máxima precisión y rendimiento en su producción. Nuestra cartera no solo incluye una amplia selección de husillos de motor estándar, sino también el desarrollo de soluciones personalizadas y específicas para el cliente que se adaptan perfectamente a sus requisitos específicos. Nuestra gran fuerza reside en nuestra capacidad para desarrollar soluciones innovadoras y flexibles que no solo cumplen los más altos estándares tecnológicos, sino que además aumentan significativamente la eficacia y productividad de sus aplicaciones.

- Smarte Prozesskontrolle oder Diagnose durch IO-Link
- Sensorik für Temperatur,
- Drehzahl & Schwingungen
- Drehdurchführung für MMS & IKZ
- Steuerbare Anschlüsse
- Smarte Prozesskontrolle oder Diagnose durch IO-Link
- Sensorik für Temperatur,
- Drehzahl & Schwingungen
- Drehdurchführung für MMS & IKZ
- Steuerbare Anschlüsse

NUEVO ROBOT DE MECANIZADO
RAPTOR
Robot de mecanizado Raptor
Raptor, el corazón de la celda de mecanizado, se desarrolló especialmente para la industria de la madera y realiza trabajos precisos de corte, moldeado, lijado y lacado. Su uso contribuye a aumentar la eficacia y reducir los costes, ya que realiza tareas complejas con rapidez, precisión y ahorrando más espacio que las máquinas de pórtico. Raptor tiene un cabezal multifuncional con 2 bridas, una interfaz de cambio para cambios de la herramienta rápidos e impresiona con su sistema interno de suministro de energía.













ROBÓTICA MÓVIL
Serie ZRM
SERIE ZRM - EJE DE DESPLAZAMIENTO DEL ROBOT
El eje de desplazamiento del robot de la serie ZRM es necesario cuando los robots tienen que desplazarse en paralelo en líneas de producción o cargar varias máquinas. La serie ZRM está adaptada a robots de 4 tamaños y ofrece capacidades de carga de hasta 2500 kg por carro. Gracias a los segmentos modulares, se pueden realizar diferentes longitudes de forma flexible. Opcionalmente, la oferta se completa con recubrimientos resistentes a la soldadura, sujeción segura de la posición del carro y un carro adicional para el uso de dos robots en un 7.º eje.
NUESTRO KNOW-HOW – Sus ventajas
- Robusta
- Flexible
- Duradera
- Personalizada

| Serie ZRM | Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Capacidad de carga máx. [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Longitud total mín./máx. [mm] | 2000... 100 000 | 2000... 100 000 | 3500... 100 000 | 3500... 100 000 | |
| Precisión de repetición de posicionamiento [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Aceleración máx. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Velocidad máx. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Robótica móvil y sistemas de transporte
Sistemas
TRAMOS DE TRANSPORTE A MEDIDA
Desarrollamos sistemas de transporte y tramos de transporte personalizados y escalables para todas las industrias, que pueden integrarse perfectamente en su instalación de producción. Nuestras soluciones completas incluyen tecnologías de transporte como transportadores de rodillos, transportadores de cinta, transportadores de correa y transferencia angular, que se caracterizan por su gran adaptabilidad y flexibilidad.

Máquinas e instalaciones
Sistemas
Soluciones de logística | CELDAS DE CLASIFICACIÓN Y DESACOPLAMIENTO
Esta instalación logística permite el almacenamiento automático de las piezas apiladas manualmente, así como la identificación y el control de las piezas de trabajo en la cinta transportadora central. Las piezas se distribuyen de forma eficiente para compensar la carga en tres celdas de almacenamiento idénticas antes de ser transportadas al siguiente paso de proceso.

EJES COMPACTOS DE LA SERIE AC
ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS
MÁXIMA POTENCIA EN UN ESPACIO MÍNIMO
El diseño compacto de la serie AC permite una gran flexibilidad de fabricación y eficiencia en cualquier ámbito de aplicación. Combina un movimiento lineal preciso con accionamientos integrados potentes en un mínimo espacio. Gracias a ello, pueden integrarse fácilmente en sistemas existentes, combinarse fácilmente entre sí y de este modo aumentar la rentabilidad y el rendimiento de sus procesos automatizados. Gracias a su alta velocidad y a la rápida aceleración, en caso de espacios reducidos el rendimiento no se ve afectado.
SUS VENTAJAS:
- Opcionalmente con función Safe Torque Off
- Activación flexible con IO-Link o CANopen
- Rapidez y potencia gracias al mecanismo de husillos de bolas con motor sin escobillas DC
- Alta capacidad de carga y duración gracias a la guía lineal con patín doble
| Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serie | ACS40 | ACS60 | ||
| Carrera [mm] | 100 | 150 | ||
| Fuerza de avance máx. [N] | 170 | 270 | ||
| Velocidad máx. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
| Aceleración máx. [m/s2] | 20 | 17 | ||
| Precisión de repetición +/- [mm] | 0,01 | 0,01 | ||
Certificación UL
GEH6000IL Y GED6000IL CERTIFICADAS PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO
La familia de productos 6000 es la primera serie de pinzas del mundo con certificado UL, con lo cual no solo garantiza los máximos estándares de seguridad, sino también la conformidad con las disposiciones norteamericanas. Esto facilita el diseño y la aceptación de la máquina, ahorra tiempo y costes y permite un funcionamiento sin fallos de nuestros componentes en instalaciones de producción. Gracias a este certificado se beneficiará de una clara ventaja competitiva: máxima seguridad, mayor eficiencia y confianza en la calidad de nuestras soluciones.

Zimmer Systems
Soluciones para múltiples industrias
Un socio para la automatización con experiencia
Con más de 40 años de experiencia en soluciones de sistema, nos hemos consolidado como un socio para la automatización relevante y fiable para nuestros clientes. 140 empleados desarrollan e integran continuamente soluciones para aplicaciones y conceptos de automatización sostenibles para todas las industrias con maquinaria de última generación. Para una producción optimizada y los más altos estándares de calidad.
EOAT para neumáticos, llantas y ruedas
Zimmer Systems dispone de una extraordinaria experiencia en el desarrollo, la fabricación y la integración de EOAT para la manipulación de neumáticos, llantas y ruedas. Con nuestra experiencia de más de 5000 horas de trabajo de desarrollo, desde 2008 somos un socio fiable para clientes finales y fabricantes de equipos en la industria de los neumáticos. Nuestros sistemas de pinzas estandarizados establecen nuevos estándares industriales.
Manipulación de baterías - Soluciones de electromovilidad
Somos líderes en el desarrollo de soluciones para la manipulación de baterías para la electromovilidad. Con más de 100 000 horas de desarrollo, desde 2014 somos un socio de desarrollo fiable para fabricantes de automóviles premium, OEM y fabricantes de equipos. Nuestras soluciones a medida permiten una automatización eficiente y fiable en la cadena de valor añadido de la fabricación de baterías.
Logística y tratamiento de la madera
A MEDIDA DE SUS APLICACIONES ESPECÍFICAS

MECANIZADO DE FRENTES DE MUEBLES | TAMAÑO DE LOTE 1 SOLUCIONES DE TALADRO ASISTIDAS POR ROBOT
La circulación de shuttles altamente flexible se une a los robots industriales con compensación de precisión con un cabezal de taladro para 17 husillos verticales y una unidad de pulmón. La carga y descarga automática está integrada en el control de producción del cliente.

Sistema de mecanizado de frentes de muebles con circulación de shuttles, robots industriales con compensación de precisión, un cabezal de taladro con 17 husillos verticales, un husillo de fresado y un dispositivo de ajuste del pulmón. La carga y descarga automática de los frentes de muebles en carros tipo estanterías con almacenamiento de shuttle permite una producción ininterrumpida.
Soluciones de logística | CELDAS DE CLASIFICACIÓN Y DESACOPLAMIENTO
Esta instalación logística permite el almacenamiento automático de las piezas apiladas manualmente, así como la identificación y el control de las piezas de trabajo en la cinta transportadora central. Las piezas se distribuyen de forma eficiente para compensar la carga en tres celdas de almacenamiento idénticas antes de ser transportadas al siguiente paso de proceso.

Neumáticos, llantas y ruedas
SISTEMAS DE AGARRE
Sistemas de manipulación de expertos
La fabricación de neumáticos es un proceso complejo, que incluye muchos pasos desde el neumático en bruto hasta el neumático terminado y la llanta. A medida que aumenta la automatización, ofrecemos un amplio espectro de soluciones de manipulación para distintos procesos y pasos de producción. Hasta la fecha, Zimmer Group ha llevado a cabo múltiples proyectos. La gama incluye alrededor de 200 pinzas y 15 sistemas de agarre estándar para la industria de neumáticos, ruedas y llantas.

| Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de neumático | Rueda del motor | PCR (Passenger Cars Radial Tires o neumáticos radiales para turismos) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires o neumáticos radiales para camiones y autobuses) | |
| Diámetro exterior máx. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
| Diámetro exterior mín. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
| Diámetro interior máx. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
| Diámetro interior mín. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
| Altura máx. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
| Altura mín. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
| Peso máx. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
| Peso mín. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
| Variedad de piezas | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" | |
Soluciones EOAT para baterías
IMANES DE MANIPULACIÓN

Soluciones para la fabricación de baterías
Zimmer Group es partner en desarrollo y en sistemas para múltiples fabricantes premium e ingenierías de plantas de renombre en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Ya sea para la producción de celdas cilíndricas, prismáticas o tipo pouch. Junto con usted desarrollamos la solución adecuada: desde la manipulación de la celda y de los módulos hasta el battery pack.
IMANES DE MANIPULACIÓN PARA CELDAS REDONDAS
El agarre de celdas redondas requiere una unión precisa de las distintas celdas. A partir de imanes de manipulación estándar, Zimmer Group ha desarrollado una herramientas end of arm compacta y potente que sujeta con seguridad las celdas con una fuerza de sujeción de 65 N, incluso con grandes aceleraciones y paradas de emergencia. Con una fuerza de sujeción residual baja de menos de 1 N con los imanes desactivados, la pinza HPM2046 permite una colocación fiable.

RUTAS RÁPIDAS
SOLUCIONES DE INTRALOGÍSTICA
En un mundo en constante cambio, las empresas se enfrentan al reto de optimizar sus procesos intralogísticos.
Nuestras soluciones de automatización a medida garantizan una integración perfecta en los procesos existentes
y le proporcionan una verdadera ventaja competitiva.



PINZAS PARA SACOS
ESTÁNDAR INDUSTRIAL
SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA SACOS
La pinza para sacos de Zimmer Group es un sistema end of arm único para manipular sacos que pueden llenarse con una gran variedad de productos, como harina, verduras, frutas, cereales, fertilizantes, productos químicos, cemento o muchos otros. Asimismo, los materiales de saco pueden ser muy variados, incluidos papel, plástico, yute y tela (tejida).
PRODUCTO
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Un movimiento de mordazas síncronizado, accionado neumáticamente y con autoretención de la pieza de trabajo centrada, aporta una larga vida útil a la pinza
- Cilindros de accionamiento grandes para tiempos de ciclo rápidos de hasta 20 ciclos por minuto, según robot y trayecto
- Funciones opcionales como sujeción, manipulación de capas intermedias y manipulación de palets
- Horquillas especiales para alimentos o materiales peligrosos y químicos
- Software para paletización y despaletización disponible para robots Yaskawa/ABB

| Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de artículo | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
| Producto | Pinzas para sacos | Pinzas para sacos | Pinzas para sacos dobles | |
| Peso de la pieza de trabajo máx. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
| Peso del sistema [kg] | 45 | 55 | 115 | |
| Tamaño máx. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
| Tamaño mín. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
| Tiempo de apertura/cierre [s] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
MULTI-ITEM GRIPPER
VENTOSAS DE VACÍO Y PINZAS PARALELAS
PINZAS UNIVERSALES CON DETECCIÓN DE OBJETOS
La Multi-Item Gripper combina una pinza mecánica con una ventosa de vacío en un efector final. ¡La detección de imágenes asistida por IA y el software inteligente elevan las tareas bin picking al siguiente nivel!
Pinzas de vacío
Las ventajas de las pinzas se muestran especialmente en el ‘bin picking’ con distintas superficies y piezas sin clasificar. Las pinzas de vacío están equipadas con un sistema que mantiene el vacío, lo que garantiza un funcionamiento energético eficiente. El suministro de medios fiables y un guiado del cilindro estable permiten aplicaciones precisas, incluso con distintas piezas de trabajo. Gracias al sistema de cambio para ventosas, están equipadas de forma óptima para tareas flexibles.

Pinzas paralelas
Las pinzas de vacío se complementan con un componente estándar, que permite un agarre fiable y seguro. Gracias a URCap, la instalación y la puesta en marcha también resultan muy sencillas, al igual que el posterior control. Con una amplia experiencia en la tecnología de manipulación, ofrecemos los conocimientos especializados necesarios para adaptar los dedos a requisitos personales.

CERTIFICADOS PARA SALA LIMPIA
PRODUCTOS CON CLASIFICACIÓN
TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CON CERTIFICADO TÜV
Según la densidad y la emisión de partículas, las salas limpias se dividen en clases de sala limpia especiales. Estas se someten a requisitos estrictos normalizados y se clasifican según el grado de la pureza del aire. En este sentido, la concentración de partículas máxima admisible y el tamaño de partícula juegan un papel decisivo. Las salas limpias se clasifican en las clases ISO 1 a 9, siendo la clase de limpieza 1 la más pura, con una concentración mínima de partículas. Tras exitosos procesos de certificación, más de 500 pinzas y elementos de sujeción de Zimmer Group han sido certificados por su baja emisión de partículas de conformidad con la norma internacional DIN EN ISO 14644-1 para las clases de sala limpia 2 a 6.

| Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serie | Tamaños | Variantes | Clase de sala limpia | |
| GEP2000 | Todos | Todos | 2 | |
| GEH6000 | Todos | Todos | 4 | |
| GED6000 | Todos | Todos | 4 | |
| MGP800 | Todos | Todos | 6 | |
| MK | Todos | Todos | 6 | |
| MKS | Todos | Todos | 6 | |
| GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 5 | |||
| -AL | 4 | |||
| GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 6 | |||
| -AL | 4 | |||
SERIE AEPN
GRUPO ELECTRONEUMÁTICO
MÓVIL E INDEPENDIENTE
Nuestros elementos de sujeción y de frenado proporcionan fuerzas de sujeción extraordinarias con un bajo consumo de aire. Como variante NC, aseguran la sujeción o la frenada en caso de caída de presión, del mismo modo que nuestras pinzas o sistemas de sujeción a punto cero. En caso de fallo eléctrico, el sistema se purga muy rápidamente gracias a nuestro racor de ventilación rápida integrado y probado.
PAQUETE DE FUERZA ELECTRONEUMÁTICO
El grupo electroneumático puede combinarse con múltiples productos de Zimmer Group y permite el uso de productos neumáticos en industrias en las que hasta ahora no había aire comprimido disponible. Esto abre nuevas posibilidades en cuanto a diseño y seguridad y puede ofrecer una ventaja en cuanto a costes considerable.


DETECCIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRADAS
El grupo se ha optimizado especialmente para nuestros componentes con un consumo de aire bajo y permite un uso con ahorro de energía gracias al ajuste de presión dinámico. De este modo, se puede seleccionar la presión neumática entre 4 y 6 bar, la cual, gracias a la detección integrada, se regula y se mantiene de forma fiable. Mediante la instalación de un acumulador de presión, se puede lograr una reducción adicional del tiempo de proceso.
LIGERO Y COMPACTO
Al mismo tiempo, el grupo electroneumático es ligero y compacto, lo que permite posicionarlo cerca de los actuadores. Por tanto, posibilita tiempos de apertura y cierre muy rápidos. Gracias a un accionamiento sencillo y a la tecnología de 24 V, nuestro producto está predestinado para unidades móviles con suministro de batería, como sistemas de transporte sin conductor. Además, gracias a dos válvulas que se accionan independientemente entre sí pueden llevarse a cabo distintas secuencias de proceso.
DIMENSIONADO INCLUIDO
Al utilizar nuestro grupo electroneumático con nuestros componentes neumáticos, estaremos encantados de ofrecerle un diseño de los tiempos de conmutación, así como el cálculo del trayecto de frenado para elementos de frenado teniendo en cuenta los datos de su aplicación.
SENSOR DE POSICIÓN TODO EN UNO
MFS02-S-KHC-IL
PRECISO Y VERSÁTIL
Descubra nuestro sensor de posición MFS02-S-KHC-IL. Con IO-Link y la salida analógica amplía nuestra gama de detectores magnéticos con una detección de posición continua. El sensor destaca por un rango de detección de hasta 50 mm. Gracias a su montaje con ahorro de espacio en la ranura en C, puede integrarse perfectamente en cualquier aplicación. La excelente resolución de 0,01 mm también permite la detección de piezas defectuosas (NOK) y con ello contribuye de forma activa al aumento de la calidad. Gracias a la función de programación, que detecta la parada del émbolo, pueden programarse automáticamente 3 posiciones.

ELEMENTO DE SUJECIÓN ROTATORIO NEUMÁTICO
SERIE DKPS1000
NEUMÁTICO O HIDRÁULICO, ¡USTED ELIGE!
El aumento de potencia requerido en las máquinas-herramienta y una mayor seguridad requieren soluciones innovadoras de alto rendimiento. Tras el éxito del lanzamiento al mercado de nuestra serie DKPS1000 con control neumático y escaneado digital, estamos completando la amplia gama de productos con tamaños adicionales, cerrando así la brecha entre todos los tamaños disponibles.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Absorción del par de giro de ejes
- Fijación de seguridad del motor de par
- Fijación de ejes C
- Sujeción y protección de puentes giratorios
- Sujeción de ejes giratorios de husillo
- Sujeción del eje giratorio en pórticos
FÁCIL DETECCIÓN DEL ESTADO
Una secuencia de proceso eficiente y rápida es uno de los requisitos exigidos a todos nuestros componentes, de los cuales la DKPS1000 no es ninguna excepción. Gracias a una detección digital opcional, puede lograr todo el potencial de la DKPS1000. Por lo tanto, ya no son necesarias seguridades adicionales para los tiempos de conmutación.
ALTAS FUERZAS DE SUJECIÓN – SIN AIRE ADICIONAL Y SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD EN CUANTO A CICLOS
La serie DKPS1000 no solo supera en fuerzas de sujeción a otras sujeciones rotatorias que actúan sin presión disponibles en el mercado, sino que también destaca por una elevada vida útil frente al equivalente en mercado. Las dos propiedades aportan una mayor seguridad en la protección de ejes de rotación y giratorios. Además, de este modo aumenta la disponibilidad de su instalación.

IO-LINK WIRELESS MODULE
COMUNICACIÓN SIN FALLOS
SIN FALLOS, ESCALABLE, SEGURA
Sobre todo en la robótica, el último eje del robot carece a menudo de una interfaz eléctrica interna adecuada para componentes inteligentes de pinzas.
En el caso de sistemas de circulación, que cada vez son más frecuentes, esta falta completamente. Entonces, ¿por qué recurrir a tubos portacables externos a lo largo del brazo del robot o cadenas portacables y tener restricción de libertad de movimiento, rotura de cables o fuentes de interferencias, cuando existe una solución sin complicaciones?
Los módulos de comunicación inalámbricos estandarizados IO-Link Wireless de Zimmer Group permiten una comunicación sin fallos y segura de las señales IO-Link, sin ningún tipo de cableado y que garantiza una transmisión inalámbrica de todas las señales e información necesarias.



































