La rentable – Aluminum Linear Guide
Las series con Aluminum Linear Guide de la familia de productos 5000 le ofrecen el máximo número de variantes y flexibilidad en condiciones justas. La combinación de ventajas tecnológicas y económicas de las series GPP5000AL y GPD5000AL le ayuda a conseguir el equilibrio óptimo entre rendimiento y costes.
¿Desea asesoramiento sobre las series de pinzas con Aluminum Linear Guide? En ese caso, escríbanos, ¡esperamos su mensaje!
Sus ventajas
Las ventajas de la serie de un vistazo


Ventajas que marcan la diferencia
Gesamthub der Serien GPP5000 und GPP5000AL im Überblick


Más del
80 %
de todas las aplicaciones pueden cubrirse con la económica versión AL.
Hasta un
60 %
más de carrera para el mismo tamaño con la variante de carrera larga.
Hasta un
25 %
de ahorro de precio en comparación con la variante N de idéntica carrera.
Comparación del mercado
Rentables y de alta calidad
Las series GPP5000AL y GPD5000AL también resultan excelentes si las comparamos directamente con otras pinzas del mercado. A nivel de precio son atractivas y con sus opciones de fijación y dimensiones normalizadas pueden integrarse fácilmente en construcciones existentes.

Buena relación calidad-precio
Como alternativa económica dentro de la familia 5000 de gama alta, los modelos con Aluminum Linear Guide ofrecen una calidad y fiabilidad extraordinarias, ideales para clientes conscientes del precio que no quieren renunciar a la calidad de Zimmer Group a la que están acostumbrados.

Cambio sencillo
La familia de productos escalable 5000 también incluye la versión de Steel Linear Guide (acero en acero), a la que puede cambiar en cualquier momento. Las dimensiones e interfaces normalizadas, así como la amplia gama de accesorios, garantizan la máxima compatibilidad. Esto significa que la integración en instalaciones existentes se realiza sin esfuerzo y no requiere adaptaciones complejas.

Carrera grande con un tamaño pequeño
Gracias a la variante de carrera larga, puede utilizar tamaños más pequeños y seguir realizando carreras grandes. Su ventaja: una pinza mucho más ligera y económica con la misma carrera. Máxima flexibilidad sin concesiones en cuanto al peso, el precio ni el rendimiento.
Nuestra promesa: calidad indiscutible
Las series GPP5000AL y GPD5000AL combinan alta precisión, robustez y máxima rentabilidad en un concepto de plataforma único. Estamos convencidos de ello y por ello ofrecemos una calidad sin concesiones «Made in Germany» para todas sus pinzas de la serie 5000. Esto significa una garantía completa de 24 meses – para todos los componentes e independientemente del número de ciclos. ¡Prometido!


Normas y directivas cumplidas
La calidad y la seguridad son elementos fundamentales de nuestra filosofía empresarial. Nuestros productos, sometidos a pruebas periódicas, no solo cumplen las normas de calidad más exigentes, sino que también garantizan fiabilidad y seguridad a largo plazo.
Los accesorios
Si cambian las condiciones de uso, la actualización a Steel Linear Guide o variantes con protección IP es posible con una adaptación mínima: de forma eficaz, flexible y sin necesidad de replanificación. La variedad de accesorios y tamaños de la familia de productos 5000 lo hacen posible. Cabe destacar las mordazas de ajuste para la adaptación sin herramientas del área de agarre, las mordazas de cambio rápido para cambiar rápidamente de mordaza y la precisa tecnología de sensores, que monitoriza de forma fiable todo el rango de carrera a través de IO-Link o analógicamente.

USO VERSÁTIL
VARIABLE PARA TODAS LAS SITUACIONES DE PRODUCCIÓN
Ya sea en entornos de producción altamente automatizados, en aplicaciones de sala limpia sensibles o en procesos logísticos flexibles, las series de pinzas GPP5000AL y GPD5000AL convencen por su rendimiento fiable y su capacidad de adaptación a diversas industrias.
Retorno de la inversión
Exentas de mantenimiento y eficientes
Con las series Aluminum Linear Guide de la familia de pinzas 5000 podrá rentabilizar su inversión con especial rapidez. La combinación de bajos costes de adquisición, un diseño que no requiere mantenimiento y la máxima fiabilidad del proceso reduce permanentemente los costes operativos y le proporciona una clara ventaja competitiva tecnológica y económica.

Fiables incluso en uso prolongado
Las series con Aluminum Linear Guide de la familia 5000 son auténticos corredores de fondo y permanecen libres de mantenimiento durante más de 15 millones de ciclos.
Evitación de tiempos de parada
La alta calidad de fabricación garantiza un funcionamiento estable a largo plazo. Las pinzas son fiables durante millones de ciclos, sin paradas imprevistas ni actuaciones de asistencia técnica.
Puesta en marcha y reequipamiento más rápidos
Gracias a las dimensiones y fijaciones normalizadas, las pinzas pueden integrarse rápidamente en instalaciones existentes y actualizarse con facilidad.
Sin trabajos de mantenimiento
El diseño de bajo desgaste hace que los intervalos de mantenimiento sean innecesarios. Para usted esto significa lo siguiente: sin piezas de repuesto, sin actuaciones de asistencia técnica, sin costes de seguimiento.
Bajos costes de inversión
Las series AL permiten un acceso especialmente económico a la familia de productos 5000. Aquí es donde se unen un rendimiento con seguridad de los procesos con costes de adquisición justos.
Datos técnicos
Convincente en los detalles

| Serie GPP5000AL | Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Carrera por mordaza [mm] | Fuerza de agarre [N] | Peso [kg] | Clase IP | |
| GPP5003AL | 2,5-4 | 85-205 | 0,078-0,093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4-6 | 130-295 | 0,15-0,19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6-8 | 230-485 | 0,28-0,34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8-10 | 390-750 | 0,51-0,61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10-13 | 650-1320 | 0,82-1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13-16 | 1115-1860 | 1,4-1,8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16-20 | 1650-2990 | 2,7-3,6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280-4710 | 5,7-7,5 | IP40 | |

| Serie GPD5000AL | Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Carrera por mordaza [mm] | Fuerza de agarre [N] | Peso [kg] | Clase IP | |
| GPD5003AL | 2,5 | 310-465 | 0,14-0,17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460-690 | 0,26-0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740-1080 | 0,47-0,57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260-1770 | 0,88-1,1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290-3250 | 1,5-1,9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770-5200 | 2,8-3,6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870-9490 | 6,1-7,7 | IP40 | |
Más que tecnología de manipulación
El mejor servicio para las mejores pinzas
Con la red internacional de Zimmer Group, se beneficiará de asistencia local directa en todo el mundo. Una documentación coherente y una gama de accesorios bien desarrollada también garantizan un manejo sencillo
y facilidad de mantenimiento.
FAQ - Serie de pinzas 5000AL (Aluminum Linear Guide)
La variante AL se refiere a las pinzas de la serie 5000 con guía lineal de acero-aluminio (Aluminum Linear Guide). Esta versión combina la probada calidad de Zimmer Group con un sistema de guía rentable y es especialmente adecuada para usuarios conscientes del precio.
La guía de acero/aluminio ofrece:
- mejor rendimiento que las pinzas clásicas de ranura en T
- al menos el mismo rendimiento que las guías multidentado en el entorno del mercado
- atractiva relación calidad-precio
- hasta 15 millones de ciclos sin mantenimiento
Esto convierte a la variante AL en una alternativa eficaz para muchas tareas de automatización.
Las pinzas premium con Steel Linear Guide están diseñadas para ofrecer la máxima robustez y precisión y alcanzan hasta 30 millones de ciclos sin mantenimiento. La guía AL, por su parte, ofrece unos costes de adquisición más favorables y supera a las guías de ranura en T tradicionales, aunque tiene unos límites mecánicos ligeramente diferentes bajo cargas extremas.
Los parámetros de rendimiento de las pinzas AL incluyen:
- Aluminum Linear Guide
- Vida útil sin mantenimiento de hasta 15 millones de ciclos
- Índice de protección IP40
- Variante de protectores disponible bajo demanda
- Elevada precisión de repetición y movimientos de agarre dinámicos
Los detalles técnicos varían en función del modelo y del tamaño. Utilice nuestro asistente de selección o la comparativa de productos para hacer la elección correcta. También estaremos encantados de asesorarle personalmente para encontrar la pinza óptima para su aplicación.
Las pinzas AL son ideales:
- para entornos limpios a ligeramente contaminados (clase de sala limpia 4, índice de protección IP40)
- para diseños de proyectos con precios ajustados
- en aplicaciones de agarre estándar con requisitos de carga moderados
- cuando se requiere alta calidad con una relación calidad-precio justa
Las series GPP5000AL y GPD5000AL cubren el 80 % de todos los campos de aplicación industriales. Póngase en contacto con nosotros, le ayudaremos a elegir la pinza adecuada: Contacto
El cambio a pinzas con Aluminum Linear Guide suele ser sencillo: gracias a las dimensiones de construcción y atornillado normalizadas, los modelos GPP5000AL y GPD5000AL suelen poder integrarse directamente en sistemas existentes. La amplia gama de accesorios es compatible con todas las pinzas de la familia de productos 5000, lo que minimiza el esfuerzo de adaptación. También es posible una actualización posterior a las pinzas más robustas con Steel Linear Guide sin necesidad de grandes adaptaciones. Además, Zimmer Group ofrece apoyo práctico con asesoramiento, integración, puesta en marcha, mantenimiento y reparación, incluyendo asistencia técnica, diagnóstico, solución de fallos y piezas de repuesto originales para una conexión fiable del sistema durante todo el ciclo de vida.