AR100P

Compensadores de ejes
Serie ARP

  • Posición centrada bloqueable
    Al mover el robot, puede fijar la compensación de modo que la pieza no se mueva de forma incontrolada
  • De construcción extremadamente plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Momentos y fuerzas de compensación variables
    Adapte la compensación al peso de manipulación mediante el montaje del conjunto de muelles adecuado según la rigidez deseada
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 100
Altura constructiva26 [mm]
Peso de manipulación recomendado30 [kg]
Desviación horizontal +/-2 [mm]
Desviación horizontal +/-1 [°]
Desviación vertical +/-2 [mm]
Desviación vertical +/-1 [°]
Fuerza de centraje en posición enclavada1400 [N]
Precisión de repetición horizontal +/-0.05 [mm/°]
Precisión de repetición vertical +/-0.05 [mm/°]
Volumen de aire por ciclo8.5 [cm³]
Presión de servicio mín.1 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Momento de inercia17 [kg*cm²]
Peso0.85 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  3. Enclavamiento
    3 Émbolos de enclavamiento acero nitrurado
  4. Conjunto de muelles
    a partir del tamaño 63, se suministra un segundo juego de muelles más fuertes a partir del tamaño 100, se pueden retirar 3 muelles
  5. Accionamiento de enclavamiento
    cilindro neumático de simple efecto
  6. Leva de guía con alojamiento de bola