ZK1045

Tenazas de corte
Serie ZK1000
- Extremadamente ligera
Esta ligereza le permite utilizar un eje de desplazamiento más pequeño y reduce así los costes totales de la aplicación - Integración del detector magnético
Unas de las pocas tenazas de corte del mercado cuyas posiciones se detectan de manera segura para el proceso y pueden transmitirse al control - ¡La decisión es suya!
Tanto si se trata de mazarota o de alambre de acero: entre la gran variedad de materiales y geometrías de corte siempre encontrará las cuchillas adecuadas
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en la apertura por muelle O
- IP30
- Detector magnético
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 4.25 [°] |
Par de agarre al cerrar | 98 [Nm] |
Tiempo de cierre | 0.06 [s] |
Tiempo de apertura | 0.2 [s] |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 32 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.24 [kg] |
Ø posible de corte plastico | 7 [mm] |
Ø posible de corte plastico duro | 5 [mm] |
Ø posible de corte cobre | 2.6 [mm] |
Ø posible de corte acero | 2 [mm] |
Ø posible de corte alambre de piano | 1 [mm] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- juego de cuchillas
gran campo de aplicación gracias a la gran diversidad de cuchillas de diferente geometría - Muelle de recuperación
para abrir las cuchillas - Abrazadera de sujeción
alojamiento para detector inductivo - Detector magnético
para la detección de la posición - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto - Carcasa
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
a través de ajuste, rosca y contratuerca - Abastecimiento de energía