GPD5008S-20-A

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

"La mejor"

  • Guía lineal de acero: 
    un concepto de guía superior

    La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina.
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
    Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan.
  • Una propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
    Confíe en Zimmer Group y benefíciese de una garantía exclusiva de 24 meses para sus pinzas GPP y GPD5000, sin limitaciones, incluso para las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste. Máxima fiabilidad, máxima productividad – ¡24/7!
Equipamiento/Opciones
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Resistente a la temperatura
  • Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle
  • Fuerza elevada / Autoretención en el cierre por muelle
  • Carrera larga / Autoretención en la apertura por muelle
  • Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
  • Carrera larga
  • Fuerza elevada
  • Steel Linear Guide
Carrera por mordaza4 [mm]
Fuerza de agarre nominal2780 [N]
Protección según IEC 60529IP64
Fuerza de agarre al cerrar2780 [N]
Fuerza de agarre al abrir2960 [N]
Tiempo de cierre0.048 [s]
Tiempo de apertura0.048 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0.7 [kg]
Longitud de los dedos máx.115 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio-10 ... +130 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo51 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protegido contra corrosiónSí
Valor B10d30000000
Peso0.92 [kg]
Estrella de presión N / S
Accesorios
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Dedo universal de aluminio
Accesorios
Detalles
Dedo universal de acero
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de aluminio
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de acero
Accesorios
Detalles
Juego de partes sueltas para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Parte fija para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • Aseguramiento de la presión, mantenimiento de la fuerza de agarre
Ventaja
  • Puede montarse directamente en la pinza
  • Sin costes de colocación de tubos flexibles
  • Adaptado a la forma de la pinza
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    • para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
    • Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    • Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje
    • Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Soporte de detector
    • alojamiento para detector inductivo
  4. Autoretención integrada
    • Muelle instalado en el cilindro para autoretención
  5. Ranura para detectores magnéticos
    • fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  6. Fijación y posicionamiento
    • Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
    • Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura
  7. Accionamiento
    • Cilindro neumático de doble efecto
  8. Steel Linear Guide
    • Guiado de acero sobre acero
    • Permite la instalación de dedos extremadamente largos
  9. Retén labial doble
    • IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector
    • Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada