MBPS2001AS1A

Elementos de sujeción y de frenado | neumáticos
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carriles | Tipo de carril | Tamaño del carril | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 900 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 94 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 0.51 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
de acero niquelado quimicamente - Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento