MBPS2004BS1
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SERB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SERZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | mostrar variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..EB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..SB | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..EA | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | mostrar variante |
PMI | SME | 20 | SME..SA | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BNZ | mostrar variante |
Rollon | 20 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 20 | MRS..W | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 900 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 94 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.5 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento