HWR2040F

Werkzeugwechsler
Serie HWR2000
- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Verlierschutz inklusive
Ein ungewolltes Herabfallen des Werkstückes ist ausgeschlossen - das bedeutet höchste Sicherheit für Mensch und Maschine
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger | 150 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Verriegelungshub | 4 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 0.33 [kgcm²] |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 10 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Excenterbolzen zur Verriegelung
mit federunterstützter Einrastfunktion - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Befestigung Energieelement
- Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FIL01-00-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER1500FIL01-19-A | ![]() | M12 | 5 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FSI04-00-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500LSI04-19-A | ![]() | M8 | 4 | |
WER1500FSI08-00-A | ![]() | M12 | 8 | |
WER1500FSI08-10-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI08-19-A | ![]() | M8 | 8 | |
WER1500FSI12-00-A | ![]() | M12 | 12 | |
WER1500FSI24-05-A | ![]() | 24 | ||
WER1500FSI36-05-A | ![]() | 36 |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FPL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER1500FPL01-06-A | ![]() | G1/8" | 1 | |
WER1500FPL02-12-A | ![]() | M5 | 2 |