DGK20N

Pinzas angulares con giro
Serie DGK

"La PINZA TODO en UNO"

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Un tornillo de regulación le permite adaptar a su instalación un ángulo de apertura de 180° individualmente
  • 2 en 1
    El agarre y el giro en un módulo le permiten aprovechar a la perfección el espacio constructivo
  • Ajustable de forma individual
    De esta manera se mantiene la flexibilidad: usted decide in situ lo que su aplicación necesita, bien sea un ángulo de giro de 90° o de 180°
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP20
  • Detector magnético
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
Datos técnicos
Carrera por mordaza90 [°]
Fuerza de agarre al cerrar150 [N]
Par de agarre al cerrar3 [Nm]
Tiempo de cierre0.25 [s]
Tiempo de apertura0.25 [s]
Par de giro0.5 [Nm]
Precisión de repetición +/-0.1 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [°]
Carga rodamiento axial960 [N]
Carga rodamiento radial10 [Nm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo9 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo 90°4.6 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo 180°9.2 [cm³]
Protección según IEC 60529IP20
Peso0.55 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Tornillo de ajuste de recorrido
    recorrido de apertura ajustable de forma continua
  2. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  3. Engranaje de palanca acodada con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas con autoretención mecánica
  4. Posición final 0/90/180° ajustable
    los topes finales para 0/90/180° se incluyen en el suministro
  5. Mecanismo de levas
    robusto, mínimo desgaste
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  7. Ranura para detectores magnéticos
    detección de la posición de giro y de la posición de la mordaza