GPP5010SC-IL-10-A

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL

"El híbrido"

  • Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
  • Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
  • Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
  • Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
  • Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
  • Protegida contra corrosión y estanca según IP64
  • Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Fuerza elevada S
  • Detección integrada
  • IP64
  • Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
Carrera por mordaza5 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar2750 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles810 [N]
Masa admisible por mordaza máx.1.3 [kg]
Longitud de los dedos máx.130 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.7 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +50 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo92 [cm³]
Protección según IEC 60529IP64
Peso1.45 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Steel Linear Guide
    Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos
  4. Retén labial doble
    IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
  5. Autoretención integrada
    Muelle instalado en el cilindro para autoretención
  6. Fijación y posicionamiento
    Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
  7. Detección de la posición
    Detector Hall integrado
  8. Tecnología de válvulas integrada
    Accionamiento de la pinza mediante suministro de aire comprimido
  9. Módulo de control integrado
    Solución de cable único mediante IO-Link Posibilidad de lectura de la presión, la temperatura, la posición y otros parámetros