ZK22

Tenazas de corte
Serie ZK

  • Tipo de construcción plano
    Reduce los cantos conflictivos y le permite una integración sencilla en su concepto de máquina
  • ¡La decisión es suya!
    El alojamiento de las mordazas le ofrece la posibilidad de adaptar cuchillas estándar, dedos o su propia construcción
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad intransigente "Made in Germany" le garantiza hasta 5 millones de ciclos de agarre sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza7.5 [°]
Par de agarre al cerrar54 [Nm]
Fuerza de agarre al cerrar3600 [N]
Tiempo de cierre0.15 [s]
Tiempo de apertura0.15 [s]
Precisión de repetición +/-0.1 [mm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo10 [cm³]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.79 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Activador de detección
    para la detección de la posición
  2. Sujeción de dedos
    para dedos, cuchillas, tenazas y similares individuales
  3. Muelle integrado
    ayuda para el retorno a la posición inicial de las pinzas (ZK33)
  4. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Transmisión de fuerza
    a través de cuña y rodillos
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto