Expired model GP104

Pinces parallèles deux mors
Série GP100
Avantages en détail

- Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage à billes
à frottements réduits par guidage à billes force de préhension quasi-constante pour différentes longueurs de mors - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces