GK20N-B
Pinces radiales deux mors
Série GK
"L’application compacte"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Meilleur rapport force/espace de construction
La transmission de force via le levier coudé vous permet une force de préhension élevée pour une exploitation optimale de l’espace de construction - Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster l’angle d’ouverture de 180° individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP20
- Auto-maintien mécanique
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 90 [°] |
Couple de préhension à la fermetrue | 3 [Nm] |
Force de préhension à la fermeture | 150 [N] |
Temps de fermeture | 0.1 [s] |
Temps d'ouverture | 0.1 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 9 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP20 |
Poids | 0.23 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Butoir
réduction de l'énergie cinétique lorsque les mâchoires de préhension sont lourdes et longues - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - mécanisme à levier coudé guidé
mouvement synchrone des mors de la pince auto-maintien mécanique - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces