LS10-25

Unité linéaire
Série LS

  • Guidage par profilé précis
    Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante
  • Plaque d’adaptation normalisée
    Réduisez vos coûts de fabrication et procédez au raccordement normalisé de vos outils à suivre
  • Construction modulaire
    Vous permet de combiner plusieurs unités directement entre elles et de minimiser vos coûts de construction
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur magnétique
Données techniques
Course25 [mm]
Force de pression40 [N]
Force detraction max.30 [N]
Diamètre du piston10 [mm]
Taille des rails de guidage7 [mm]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle3.6 [cm³]
Poids0.15 [kg]
Avantages en détail
  1. Guidage à bille avec joint racleur
    guidage précis et rigide du chariot à billes pour de fortes capacités de charge
  2. Rainure de guidage
    montage facile des plaques d‘adaptations: accessoires, n° des articles AP...G
  3. Alimentation d‘énergie
    posibilité de fixation sur plusieurs faces
  4. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  5. Rainure pour détecteur magnétique intégré
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  8. Vis de butée pour fin de course