DGP404N

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série DGP400

"DEUX en UN"

  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • 2 en 1
    La préhension et la rotation dans un module vous permettent d’optimiser l’exploitation de votre espace de construction
  • Réglage individuel possible
    Ainsi, vous restez flexible : vous choisissez sur place l’angle de rotation dont vous avez besoin pour votre application : 90 ou 180°
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Ouverture à ressort O
  • IP40
Données techniques
Course par mors4 [mm]
Force de préhension à la fermeture115 [N]
Force de préhension à l'ouverture115 [N]
0.01 / 0.01 [s]
Couple de rotation0.5 [Nm]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Précision de répétition +/-0.05 [°]
Force axial des roulement à billes960 [N]
Force radial des roulement à billes10 [Nm]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle3 [cm³]
Volume du vérin par cycle 90°4.5 [cm³]
Volume du vérin par cycle 180°9 [cm³]
Poids0.44 [kg]
Avantages en détail
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  3. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés
  4. Position finale réglable 0/90°/180°
    les butées de position sont incluses à la livraison
  5. Transmission à came
    robuste et à faible usure
  6. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet
  7. Guide pour détecteurs inductifs de proximité
    le détecteur localise la position finale de la rotation et la position de la pince
  8. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré jouant le rôle d´ accumulateur d´ énergie pour assurer la force de préhension en cas de coupure d´ énergie