PRN300-90

Vérins rotatifs
Série PRN

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production
  • Position finale amortie
    L’amortisseur hydraulique vous permet d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Arbre d’entraînement forgé
    Cet arbre est non seulement robuste, mais peut aussi être adapté individuellement
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation 90°
Données techniques
Angle de rotation90 [°]
Tolérance angle de rotation0° / +3° [°]
Angle de démarrage45 [°]
Couple de rotation83 [Nm]
Temps de rotation0.33 [s]
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.10 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+60 [°C]
Volume du vérin par cycle542 [cm³]
Poids4.1 [kg]