WER3000LLA01-27-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
FunzioneSaldatura a ultrasuoni
Numero contatti1
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoConnettore
Corrente nominale6 [A]
Tensione di esercizio2000 [V]
Modalità di connessionePin
Tipo di connessioneBNC High Voltage
Forza di accoppiamento18 [N]
Forza di distacco18 [N]
Peso0.22 [kg]
Parte fissa adatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000FLA01-27-A 1 BNC High Voltage