F050-08-063

Ammortizzatore a fluido
Serie Robusto

Dati tecnici
TecnologiaDefined Comfort
Curva caratteristica deceleratoreLineare costante con ruota libera
Forza deceleratore40 [N]
Tolleranza deceleratore+7/-7 [N]
Velocità deceleratore50 [mm/s]
Corsa libera
Lunghezza ruota libera8 [mm]
Ritorno a molla deceleratore
Colore carcassa deceleratoreGrigio RAL7042
Colore coperchio deceleratoreNaturale
Ø carcassa deceleratore8 [mm]
Lunghezza carcassa deceleratore92.1 [mm]
Ø stelo del pistone deceleratore1.8 [mm]
Raccordo carcassa deceleratoreSenza raccordo
Raccordo stelo del pistone deceleratoreParaurti
Ambiente di applicazioneStandard