ZOU4X20-S-M5F

Ventosa piatta
Serie ZOU
- Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Elettronica
- Metallo
Dati tecnici
Dimensioni | 4x20 [mm] |
Materiale | Silicone |
Filettatura di collegamento | M5 interna |
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.24 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.48 [kg] |
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.6 [kg] |
Durezza Shore | 55 |
Forma a ventosa | ovale |
Colore | Rosso |
Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 0.094 [cm³] |
Peso | 0.004 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download