ZOU6X10-WS-M5F

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dati tecnici
Dimensioni6x10 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Filettatura di collegamentoM5 interna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.21 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.39 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.49 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosaovale
ColoreBianco traslucido
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume0.081 [cm³]
Peso0.004 [kg]