A035-09-019

Ammortizzatore ad aria
Serie Piccolo
Dati tecnici
Massa da frenare | 15.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 9.2 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 68.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 4.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Fascetta |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testa di fungo |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 5.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 18.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +5/-5 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 0.9 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.4/-0.4 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7016 |
Download
Foglio dati PDF
Download