Innovazione nella lavorazione del legno!
Zimmer Group è già da oltre 25 anni una delle aziende più innovative nel settore della lavorazione del legno. In quanto laboratorio d'idee e fornitore di primo impianto, soprattutto negli anni '90 e 2000, abbiamo rivoluzionato il mercato con soluzioni pionieristiche come la prima interfaccia elettronica al mondo per teste di lavorazione. Oggi forniamo sofisticatissime tecnologie nella catena di processo, concentrandoci su massima flessibilità, scalabilità e produttività. A tale scopo puntiamo sulle tecnologie di sviluppo e sui metodi di simulazione più moderni, come il gemello digitale, e concepiamo e realizziamo su questa base celle di produzione e montaggio complete che dispongono di massima flessibilità.
La base per questi concetti di macchine innovativi forma tra l'altro un modulo di trasporto scalabile, ad alta flessibilità, per il trasporto di pezzi. Unità di trasporto controllabili individualmente e indipendentemente (shuttle) rendono superfluo l'accoppiamento rigido del trasporto con un nastro trasportatore. A seconda delle esigenze, con qualsiasi numero di shuttle è possibile realizzare un circuito di trasporto estremamente agile e altamente dinamico, completamente scalabile.
Interazione dei componenti in sistemi complessi
- L'esperienza decennale nei più diversi settori della tecnologia di presa confluiscono nelle tecniche di presa del settore della lavorazione del legno
- La tecnologia di presa Zimmer Group viene concepita in modo individuale in base ai requisiti del cliente
- Utilizzo di pinze standardizzate e affidabili con ganasce personalizzate garantisce una lunga durata
- Dalle piastre di piccole dimensioni fino ai formati grandi, le pinze di Zimmer Group hanno una presa salda e sicura
- Pinze meccaniche o traverse di aspirazione, con Zimmer Group ricevete tutto da un unico fornitore
- Zimmer Group copre l'intera gamma di pinze semplici fino alle soluzioni di presa completamente automatiche nel settore della lavorazione del legno.
- Zimmer Group coopera nel settore della lavorazione del legno con aziende rinomate, come ad es. IMA Schelling Group GmbH.