기타
스토리지 스테이션
시리즈 ALSR
ALSR1-63-B
ALSR1-63-B
스토리지 스테이션
시리즈 ALSR
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
사이즈에 적합
WWR63L-B
무게
1.9 [kg]
Mr
4 [Nm]
Mx
8 [Nm]
My
15 [Nm]
Fa_H
250 [N]
Fa_V
125 [N]
부속품
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
NJ8-E2
인덕티브 근접 스위치 - 플러그 M8
NJ8-E2S
다운로드
예비 부품 BOM