ADS5008-02

Aandruk-ster
Serie ADS

BouwwijzeAandruk-ster
Totale veerkracht max.124 [N]
Totale veerkracht min.62 [N]
Gewicht0.15 [kg]
Slag5 [mm]
Geschikt voor maatGPD5008
Geschikt voor grijperversieC / O
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS