Werktuigwisselaar
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
  • ZUB-REF
  • AWPR5125-00-A
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
AWPR5125-00-A

Aflegstation
Serie WPR5000

toevoegen aan aanvraagmandje
aan vergelijking toevoegen
Technische gegevens
BouwwijzeAflegstation
Fa_H3000 [N]
Fa_V3000 [N]
Gewicht0.91 [kg]
Mr600 [Nm]
Mx500 [Nm]
My600 [Nm]
Geschikt voorWPR5125L-00-A
Accessoires
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
NJR04-E2SK

Downloads

Pdf-gegevensblad
Downloaden
Onderdelenlijst
Downloaden
Montage- en bedieningsvoorschriften
Downloaden
CAD-gegevens downloaden
Downloaden