SO-30211030
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuigvinger draaibaar
Serie SO-302
Technische gegevens
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Maat A | 10 [mm] |
Maat B | 16 [mm] |
Maat L | 30 [mm] |
Gewicht | 17 [g] |