GHK63100

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000
"Wytrzymały"
- Możliwe do 25% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki. - Ponad 30% wydajniejsze niż standardowo
Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty ich użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji. - Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu kształtowego łączenia szczęk chwytających (tylko dla wariantu GHK).
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP40
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 100 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 2100 [N] |
| Siła utrzymująca przy spadku ciśnienia | 640 [N] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 2100 [N] |
| Siła chwytająca przy otwieraniu | 1700 [N] |
| Czas zamykania | 0.65 [s] |
| Czas otwierania | 0.65 [s] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 3.5 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 300 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 809 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 9.6 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Element zaciskowy
- Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- Demontowana tuleja centrująca
- Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
- Szczęka chwytająca
- Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
- Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
- Duże pochłanianie sił i momentu
- Napęd
- Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
- Synchronizacja przez koło zębate
- Doprowadzanie energii
- możliwe z kilku stron
- UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości).
- Wytrzymała, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twardą powłoką