GD310NC-C

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji
  • Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
    Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
  • Kompaktowa konstrukcja
    Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Skok na szczękę10 [mm]
Nominalna siła chwytania2800 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.800 [N]
Siła chwytająca przy zamykaniu2800 [N]
Czas zamykania0.07 [s]
Czas otwierania0.2 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl220 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d10000000
Masa2.1 [kg]
Zestaw szczęk uniwersalnych aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw szczęk uniwersalnych stali
Wyposażenie
Szczegóły
Element dociskowy N/S
Wyposażenie
Szczegóły
Element dociskowy NC/NO/SC/SO
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Doprowadzanie energii
    • możliwe z kilku stron
  3. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  4. Szczęka chwytająca
    • Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
    • Wysokie przeniesienie siły
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  7. Sprawdzanie pozycji
    • Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  8. Zintegrowana, regulowana krzywka przełączająca
    • Bezpośrednia kontrola pozycji szczęki
  9. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)