WV1-8X8

Złącza skręcane kątowe wychylne
Seria WV
- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Zgięte pod kątem i wychylane
Dane techniczne
| Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
| Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 8 [mm] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.04 [kg] |
| Wymiar d3 | 5 [mm] |
| Wymiar D1 | 14 [mm] |
| Wymiar i | 6.5 [mm] |
| Wymiar L1 | 20 [mm] |
| Wymiar L2 | 23.5 [mm] |
| Wymiar L3 | 8 [mm] |
| S | 14 [mm] |