LWR50L-02-00001-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria LWR

  • Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
  • Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
  • Wersja wrażliwa
  • Sterowanie IO-Link
  • Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
  • Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
Skok na szczękę40 [mm]
Skok na szczękę, regulowany40 [mm]
Nominalna siła chwytania165 [N]
SterowanieIO-Link
Pasuje do seriiLWR50F-xx-03/04/05
Konstrukcja MRK zgodna z normą ISO/TS 15066Tak
Temperatura robocza5 ... +50 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d100000
Masa1.6 [kg]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Skok blokujący1 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Siła dokręcania50 [N]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Formularz HRCwspółpracować
Wyprowadzenie kablawewnętrzne
Rodzaj napęduelektryczne
Wbudowana funkcja kontroli pozycjitak
Min. siła chwytnia15 [N]
Siła chwytania zgodnie z normą ISO/TS 15066<140 [N]
Czas sterowania0.125 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0,3 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających80 [mm]
Maks. prędkość chwytania na szczękę24 [mm/s]
Maks. prędkość pozycjonowania na szczękę55 [mm/s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.0.6 [A]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę2 [mm]
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Stanowisko odkładania
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły