LWR50F-14-05-A

  • System do cobotów i robotów konwencjonalnych
  • Znormalizowany interfejs robota do manipulacji (chwytanie mechaniczne i próżniowe)
  • Ręczna wymiana przy użyciu funkcji Easy-Click (obsługa jedną ręką)
  • Automatyczna wymiana bez sterowania zewnętrznego w stacji depozytowej
  • Duża różnorodność elementów wykonawczych
  • Optyczny wskaźnik LED połączenia
  • Sterowanie chwytakami za pomocą IO-Link
  • Dedykowane złącze do bezpośredniego podłączenia do IO narzędzia robota
  • Zintegrowany wskaźnik statusu (pierścień LED) efektorów końcowych
Dane techniczne
Pasuje do typ robotaABB CRB 1100 SWIFTI
Wskaźnik stanuTak
SterowanieIO-Link
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 31,5
Masa manipulacyjna maks.25 [kg]
Przewód przyłączeniowyWtyk, M12, 12-biegunowe
Skok blokujący1 [mm]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Przeniesienie energii pneumatycznezintegrowane
Siła dokręcania50 [N]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Żywotność w cyklach100000
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.45 [kg]