Nowe produkty Zimmer Group
Innowacje z naszych obszarów technologicznych
Nowe portfolio produktów
TECHNIKA PRÓŻNIOWA
ROZWIĄZANIA DO CHWYTANIA, KTÓRE MOCNO TRZYMAJĄ!
Dzięki dużej różnorodności komponentów próżniowych oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Od pojedynczych komponentów po kompleksowe systemy „all-in-one”. Proste przyssawki próżniowe, złożone systemy chwytające, czy modułowe systemy szybkiej wymiany, takie jak Smart Cup i Magic Cup – portfolio naszych produktów spełnia wszystkie wymagania. Modułowe systemy szybkiej wymiany umożliwiają łatwe dopasowanie, a rozwiązania typu „all-in-one” zapewniają bezproblemową integrację z istniejącymi procesami produkcyjnymi.
Pozwala to na optymalne dostosowanie aplikacji próżniowych do indywidualnych wymagań, gwarantując maksymalną elastyczność i efektywność. Można również skorzystać z konfiguratora produktów, aby znaleźć perfekcyjne rozwiązanie dla swoich wymagań.
SZEROKI ASORTYMENT NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Maksymalna efektywność: Nasza zaawansowana technologia pozwala przyspieszyć procesy i zwiększyć produktywność.
- Najwyższa precyzja: Nasze produkty gwarantują precyzyjną obsługę i obróbkę, co jest niezbędne w przypadku wymagających zadań.
- Niezawodność: Wysokiej jakości materiały i innowacyjna konstrukcja zapewniają długą żywotność i niskie koszty utrzymania.

Komórka automatyki Zimo
Dla początkujących i ekspertów
KOMÓRKA ROBOTA SPEŁNIAJĄCA WSZYSTKIE WYMAGANIA
ZiMo to mobilne i ekonomiczne rozwiązanie do automatyzacji procesów dla firm każdej wielkości. Modułowy system i wszechstronne akcesoria umożliwiają elastyczne dostosowanie pakietu do indywidualnych potrzeb. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów.
Easy Automation – Prosta integracja
Easy Automation to kompleksowy pakiet. Zimmer HMI umożliwia łatwe sterowanie, w tym możliwość pełnej integracji i uruchomienia. Dodatkową korzyścią jest szeroka gama opcji i akcesoriów.
Platform Kit – do dowolnej konfiguracji
Chcesz zaprogramować ZiMo całkowicie samodzielnie? Platform Kit to moduł podstawowy ze sterownikiem PLC lub bez sterownika oraz wszystkimi opcjami ZiMo, który umożliwia samodzielną konfigurację komórki robota zgodnie z własnymi wymaganiami.

MOSAIC
Modułowa platforma automatyzacji
WSZECHSTRONNA MODUŁOWOŚĆ
MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) to skalowalna, modułowa platforma do inteligentnego sterowania i łączenia w sieć systemów technicznych w produkcji i logistyce. Łączy w sobie nowoczesne technologie automatyzacji i komunikacji z wydajnym przetwarzaniem danych i stanowi podstawę elastycznych, kompleksowych procesów.
Liczne jednostki funkcjonalne umożliwiają integrację z istniejącymi strukturami. Interfejsy do systemów MES i ERP umożliwiają bezpośrednie uruchamianie i śledzenie zleceń. Zarządzanie flotą koordynuje autonomiczne roboty mobilne (AMR), a modułowe sterowniki transportu skutecznie regulują przepływ materiałów.
Dla logistyki magazynowej dostępne są strategie odkładania, pobierania i wykorzystania przestrzeni. Logiki sztaplowania umożliwiają elastyczne układanie i zdejmowanie ze stosu różnych materiałów. Moduły do symulacji i optymalizacji wspierają rozwój logiki, obliczanie czasu cyklu i usprawnianie procesów.
Systemy wizyjne i czujniki rozpoznają obiekty, stany i cechy jakościowe. Poprzez połączenie peryferyjne można zintegrować zewnętrzne komponenty, takie jak drzwi, bramy, maszyny lub instalacje budynku. MOSAIC jest całościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych, sieciowych środowisk automatyki i logistyki.
NOWY aseptyczny zmieniacz narzędzi
Seria WMR2000
ASEPTYCZNY PRODUKT STANDARDOWY DLA SPECJALNYCH WYMAGAŃ
Aseptyczny zmieniacz narzędzi serii WMR2000 wyróżnia się higieniczną konstrukcją spełniającą wymagania FDA i ma stopień ochrony IP68. Obudowa jest wykonana z łatwego w czyszczeniu tworzywa PET i jest odporna na działanie nadtlenku wodoru, dzięki czemu nadaje się idealnie do obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych. Obsługuje do czterech złączy mediów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów jest niezwykle lekki i kompaktowy.
Magnetyczny zmieniacz narzędzi umożliwia szybką i łatwą wymianę elementów ruchomych. Dzięki stałemu elektromagnesowi narzędzie i przedmiot pozostają połączone nawet przy braku prądu, co w sposób istotny zwiększa bezpieczeństwo. Dopasowany do tego: aseptyczny chwytak farmaceutyczny oparty na serii GEP2000 i GEH6000. Zindywidualizowane chwytaki o higienicznej konstrukcji spełniają najwyższe wymagania w zakresie higieny i czyszczenia. Są idealne do użytku w delikatnych zastosowaniach i pomieszczeniach czystych.


Nowe elementy energetyczne
Seria WER1500, WER3000 i WER4000
NIEOGRANICZONA RÓŻNORODNOŚĆ
Elementy energetyczne to najważniejsze wyposażenie zmieniaczy narzędzi, niezbędne do przesyłania różnych mediów z części stacjonarnej do części ruchomej. Wszystkie zmieniacze narzędzi są wyposażone standardowo w złącza powietrza. Jeśli konieczne są większe lub dodatkowe przekroje, można zastosować elementy energetyczne. Elementy energetyczne mogą być również wykorzystywane do przesyłania niemal wszystkich mediów, takich jak prąd obciążenia, prąd sygnałowy, płyny i komunikacja.
Nasze know-how – Twoje korzyści
- Standaryzacja: Znormalizowane interfejsy i modułowa konstrukcja zapewniają elastyczną i ekonomiczną integrację ze wszystkimi aplikacjami.
- Integracja: Komponenty można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami i procesami.
- Innowacyjność: Najnowocześniejsze technologie dla efektywnych i przyszłościowych rozwiązań.

Nowy kołnierz kątowy
Do systemu MATCH End-of-Arm
OD PICK & PLACE PO ZAŁADUNEK MASZYN
Kołnierz kątowy serii LWR został stworzony specjalnie dla systemu End-of-Arm MATCH. Umożliwia szybką wymianę w ciągu kilku sekund bez narzędzi. Ma uniwersalne zastosowanie, pasuje do wszystkich standardowych modeli robotów i łączy w sobie dwie główne technologie manipulacji: systemy chwytakowe i próżniowe. Integracja jest szczególnie prosta i bezpośrednia – zwłaszcza w przypadku chwytaków kompatybilnych z IO-Link serii GEP2000, GEP5000, GEH6000IL i GPD5000IL. Dzięki kompaktowej konstrukcji kołnierz kątowy minimalizuje ryzyko kolizji, zapewniając tym samym maksymalną swobodę ruchów. Zasilanie sprężonym powietrzem i sterowanie IO-Link są zintegrowane bezpośrednio w kołnierzu, co upraszcza instalację. Kołnierz jest dostępny opcjonalnie z dyszą wydmuchową i końcówką do programowania, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego funkcjonalność.

NOWY system mocowania przez punkt zerowy
Seria SPN z czujnikiem elektrycznym
SERIA SPN
Nowy system mocowania przez punkt zerowy serii SPN w wersji „ED” umożliwia elektryczne monitorowanie stanu otwartego i zamkniętego, a także monitorowanie obecności przedmiotów. Jest to ważna funkcja dla zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, w których kluczowe znaczenie mają niezawodność procesu i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Inne standardowe funkcje to otwieranie, podłączanie PLUS i przedmuch.
Wszystkie systemy mocowania Zimmer Group blokują przedmiot za pomocą segmentów zaciskowych dostosowanych do konturu sworznia, co zapewnia wyjątkowo sztywne połączenie, które może wytrzymać najwyższe siły i gwarantuje maksymalną powtarzalność.

| Seria SPN | Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katal. | SPN062ED | SPN112ED | SPN138ED | ||
| Ciśnienie robocze [bar] | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | ||
| Siła wciągania [kN] | 1 - 2 | 4 - 6 | 12 - 18 | ||
| Siła wciągania z przyłączem PLUS [kN] | 2,5 - 5 | 10 - 15 | 24 - 36 | ||
| Czujnik położenia tłoka / kontrola oparcia | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | ||
Nowe elektrowrzeciona
Dostosowane do potrzeb klienta
Indywidualne rozwiązania
Zimmer Group jest producentem wysokiej jakości elektrowrzecion, które wraz z odpowiednimi akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oferują wszystko, czego potrzebujesz do uzyskania maksymalnej precyzji i wydajności produkcji. Nasze portfolio obejmuje nie tylko szeroki wybór standardowych elektrowrzecion, ale także opracowywanie indywidualnych, niestandardowych rozwiązań, które są idealnie dostosowane do konkretnych wymagań. Naszą wielką siłą jest zdolność do opracowywania innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, które nie tylko spełniają najwyższe standardy technologiczne, ale także znacznie zwiększają wydajność i produktywność aplikacji.

- Inteligentne sterowanie procesem lub diagnostyka za pośrednictwem IO-Link
- Czujniki temperatury,
- prędkości i drgań
- Złącze obrotowe do smarowania minimalnego i chłodzenia przez środek wrzeciona
- Sterowane złącza
- Inteligentne sterowanie procesem lub diagnostyka za pośrednictwem IO-Link
- Czujniki temperatury,
- prędkości i drgań
- Złącze obrotowe do smarowania minimalnego i chłodzenia przez środek wrzeciona
- Sterowane złącza

NOWY robot do obróbki
RapTor
Robot do obróbki RaptoR
Raptor, serce stanowiska obróbki, został stworzony specjalnie dla przemysłu drzewnego i wykonuje precyzyjne cięcie, formowanie, szlifowanie i lakierowanie. Jego zastosowanie pomaga zwiększyć wydajność i obniżyć koszty, ponieważ wykonuje złożone zadania szybko, precyzyjnie i w sposób zajmujący mniej miejsca niż maszyny portalowe. Raptor posiada wielofunkcyjną głowicę z 2 kołnierzami, interfejs do szybkiej wymiany narzędzi i wewnętrzny system zasilania.













Robotyka mobilna
Seria ZRM
Seria ZRM – Oś przesuwu robota
Oś przesuwu robota serii ZRM jest niezbędna, gdy roboty muszą poruszać się równolegle na liniach produkcyjnych lub obsługiwać kilka maszyn. Seria ZRM jest przeznaczona dla robotów w 4 wielkościach i oferuje udźwig do 2500 kg na wózek. Dzięki modułowym segmentom można elastycznie realizować różne długości. Ofertę uzupełniają osłony odporne na spawanie, bezpieczne mocowanie pozycji wózka czy dodatkowy wózek do wykorzystania dwóch robotów na 7. osi.
NASZE KNOW-HOW – Twoje korzyści
- Solidna
- Elastyczna
- Trwała
- Indywidualna

| Seria ZRM | Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katal. | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Maks. obciążenie [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Długość całkowita min. / maks. [mm] | 2.000... 100.000 | 2.000... 100.000 | 3.500... 100 000 | 3 500... 100 000 | |
| Powtarzalność pozycjonowania [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Przyspieszenie maks. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Prędkość maks. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Robotyka mobilna i systemy transportowe
Systemy
Niestandardowe linie przenośników
Opracowujemy niestandardowe, skalowalne systemy transportowe i linie przenośników, które można płynnie zintegrować z systemem produkcyjnym. Nasze kompletne rozwiązania obejmują technologie przenośnikowe, takie jak przenośniki rolkowe, przenośniki taśmowe, przenośniki pasowe i przenośniki kątowe, które charakteryzują się wysoką zdolnością adaptacji i elastycznością.

Maszyny i urządzenia
Systemy
Rozwiązania do logistyki | Stanowiska sortowania i rozdzielania
Ten system logistyczny umożliwia automatyczne magazynowanie układanych ręcznie części, a także identyfikację i kontrolę przedmiotów na centralnym przenośniku taśmowym. Części są rozdzielane efektywnie na trzy identyczne komórki magazynowe w celu wyrównania obciążenia, a następnie transportowane do następnego etapu procesu.

OSIE KOMPAKTOWE SERII AC
NAPĘDY LINIOWE DO TWOICH PROCESÓW
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ NA MINIMALNEJ PRZESTRZENI
Kompaktowa budowa serii AC umożliwia wysoką elastyczność produkcji i efektywność w różnych obszarach zastosowania. Łączy ona precyzyjny ruch liniowy z wydajnymi zintegrowanymi napędami – i to na minimalnej przestrzeni. Dzięki temu można je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami oraz bez problemu łączyć ze sobą, zwiększając w ten sposób efektywność i wydajność zautomatyzowanych procesów. Dzięki wysokiej prędkości i dużemu przyspieszeniu nie trzeba iść na kompromis pod względem wydajności nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
TWOJE KORZYŚCI:
- Opcjonalnie z funkcją Safe Torque Off
- Elastyczne sterowanie przez IO-Link lub CANopen
- Szybkość i duża moc dzięki napędowi śrubowemu z silnikiem BLDC
- Wysoka odporność na obciążenie i trwałość dzięki prowadnicy liniowej z podwójną karetką
| Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seria | ACS40 | ACS60 | ||
| Skok [mm] | 100 | 150 | ||
| Siła posuwu maks. [N] | 170 | 270 | ||
| Prędkość maks. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
| Przyspieszenie maks. [m/s2] | 20 | 17 | ||
| Powtarzalność +/- [mm] | 0,01 | 0,01 | ||
Certyfikat UL
CERTYFIKAT GEH6000IL I GED6000IL NA RYNEK AMERYKAŃSKI
Rodzina produktów 6000 to pierwsza na świecie seria chwytaków z certyfikatem UL. Seria ta gwarantuje nie tylko najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale także zgodność z przepisami obowiązującymi w Ameryce Północnej. Upraszcza to projekt i odbiór maszyny, oszczędza czas i koszty oraz zapewnia bezproblemowe działanie naszych komponentów w zakładach produkcyjnych. Dzięki certyfikacji zyskujesz wyraźną przewagę konkurencyjną: maksymalne bezpieczeństwo, zwiększoną wydajność i pewność co do jakości naszych rozwiązań.

Zimmer Systems
Rozwiązania dla wielu branż
Doświadczony partner w dziedzinie automatyzacji
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w dziedzinie rozwiązań systemowych staliśmy się dla naszych klientów ważnym i niezawodnym partnerem w zakresie automatyzacji. 140 pracowników zajmuje się ciągłym rozwojem i integracją zrównoważonych rozwiązań aplikacyjnych i koncepcji automatyzacji dla wszystkich branż przy użyciu najnowocześniejszych maszyn. W celu optymalizacji tempa produkcji i zapewnienia najwyższych standardów jakości.
EOAT do opon, kół i felg
Zimmer Systems posiada wyjątkowe doświadczenie w dziedzinie rozwoju, produkcji i integracji EOAT do transportu opon, kół i felg. Dzięki naszemu doświadczeniu obejmującemu ponad 5000 godzin prac rozwojowych, od 2008 roku jesteśmy niezawodnym partnerem dla klientów końcowych i producentów systemów z branży oponiarskiej. Nasze standardowe systemy chwytaków wyznaczają nowe standardy przemysłowe.
Transport akumulatorów – rozwiązania dla elektromobilności
Jesteśmy liderem w tworzeniu rozwiązań do transportu akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Od 2014 roku poświęciliśmy ponad 100 000 godzin na prace rozwojowe, dzięki czemu jesteśmy sprawdzonym partnerem dla producentów samochodów klasy premium, producentów OEM i producentów maszyn. Nasze nieszablonowe rozwiązania zapewniają efektywną i niezawodną automatyzację w procesie produkcji akumulatorów.
Logistyka i obróbka drewna
DOSTOSOWANE DO SPECYFICZNYCH ZASTOSOWAŃ

OBRÓBKA FRONTÓW MEBLOWYCH | PRODUKCJA JEDNOSTKOWA ROZWIĄZANIA DO WIERCENIA NA BAZIE ROBOTÓW
Elastyczny przenośnik obiegowy shuttle w połączeniu z robotami przemysłowymi z precyzyjną kompensacją z głowicą wiertarską na 17 wrzecion pionowych i jednostką buforową. Automatyczny załadunek i rozładunek jest zintegrowany z systemem sterowania produkcją klienta.

System obróbki frontów meblowych z przenośnikiem obiegowym shuttle, robotami przemysłowymi z precyzyjną kompensacją, głowicą wiertarską z 17 wrzecionami pionowymi, wrzecionem frezującym i jednostką buforową. Automatyczny załadunek i wyładunek frontów meblowych na wózkach regałowych z bezpiecznym składowaniem shuttle umożliwia nieprzerwaną produkcję.
Rozwiązania do logistyki | Stanowiska sortowania i rozdzielania
Ten system logistyczny umożliwia automatyczne magazynowanie układanych ręcznie części, a także identyfikację i kontrolę przedmiotów na centralnym przenośniku taśmowym. Części są rozdzielane efektywnie na trzy identyczne komórki magazynowe w celu wyrównania obciążenia, a następnie transportowane do następnego etapu procesu.

Opony, koła i felgi
Systemy chwytaków
Systemy manipulacji od eksperta
Produkcja opon to bardzo złożony proces, który składa się z wielu etapów od surowej opony po gotowy produkt. Z uwagi na rosnącą automatyzację oferujemy szeroką gamę rozwiązań manipulacyjnych do różnych procesów i etapów produkcji. Do dziś Zimmer Group zrealizowała liczne projekty. Portfolio obejmuje ponad 200 chwytaków i 15 standardowych systemów chwytania dla branży produkcji opon, kół i felg.

Rozwiązania EOAT do akumulatorów
Chwytaki magnetyczne

Rozwiązania do produkcji akumulatorów
Zimmer Group jest partnerem rozwojowym i systemowym renomowanych producentów klasy premium, specjalizujących się w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Zarówno do produkcji ogniw cylindrycznych, pryzmatycznych, jak i baterii typu pouch. Wspólnie stworzymy odpowiednie rozwiązanie – od ogniwa, poprzez opakowanie, po moduł.
Chwytak magnetyczny do ogniw okrągłych
Chwytanie ogniw okrągłych wymaga precyzyjnego połączenia poszczególnych ogniw. Zimmer Group na podstawie standardowego chwytaka magnetycznego stworzył kompaktowe i mocne narzędzie End-of-Arm, które jest w stanie trzymać niezawodnie ogniwa z siłą trzymania 65 N również przy dużych przyspieszeniach i zatrzymaniach awaryjnych. Dzięki niewielkiej pozostałej sile trzymania poniżej 1 N po dezaktywacji magnesów, chwytak HPM2046 zapewnia niezawodne odkładanie.

SZYBKIE TRASY
ROZWIĄZANIA INTRALOGISTYCZNE
W zmieniającym się nieustannie świecie firmy stają przed wyzwaniem optymalizacji swoich procesów intralogistycznych.
Nasze niestandardowe rozwiązania w zakresie automatyzacji zapewniają pełną integrację z istniejącymi procesami i zapewniają prawdziwą przewagę konkurencyjną.
Chwytak do worków
Standard przemysłowy
System manipulacji do worków
Chwytak do worków Zimmer Group to wyjątkowy system typu „end of arm” do przenoszenia worków wypełnionych różnymi produktami, np. mąką, warzywami, owocami, zbożem, nawozami, chemikaliami, cementem i wieloma innymi produktami. Możliwe są również różne materiały worków, np. papier, plastik, juta czy tkanina.
PRODUKT
ZALETY PRODUKTU
- Synchroniczny, sterowany pneumatycznie ruch szczęk i buforowanie siły utrzymują przedmiot w pozycji centralnej i zapewniają długą żywotność
- Duże siłowniki napędowe zapewniają krótkie czasy cykli do 20 cykli na minutę, w zależności od robota i odległości przejazdu
- Opcjonalne funkcje, takie jak rozkładanie, podawanie przekładek i podawanie palet
- Specjalne widły do żywności lub materiałów niebezpiecznych/chemicznych
- Oprogramowanie do paletyzacji i depaletyzacji dostępne dla robotów Yaskawa/ABB

MULTI-ITEM GRIPPER
PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA I CHWYTAK RÓWNOLEGŁY
CHWYTAK UNIWERSALNY Z WYKRYWANIEM OBIEKTÓW
Chwytak uniwersalny łączy chwytak mechaniczny i chwytak próżniowy w jednym efektorze końcowym. Wykrywanie obrazu na bazie sztucznej inteligencji oraz inteligentne oprogramowanie wznoszą zadania Bin-Picking na najwyższy poziom!
Chwytak próżniowy
ZAtuty chwytaka są widoczne zwłaszcza przy chwytaniu pojemników o różnych powierzchniach i elementów niesortowanych. Chwytak próżniowy jest wyposażony próżniowy system serwisowy, który gwarantuje efektywną eksploatację. Niezawodne zasilanie i stabilne prowadzenie siłowników umożliwiają precyzyjne zastosowania, nawet w przypadku różnych przedmiotów. System wymiany ssawek zapewnia optymalne wyposażenie do elastycznych zadań.

Chwytak równoległy
Chwytak próżniowy jest uzupełniony przez standardowy komponent, który umożliwia niezawodne i bezpieczne chwytanie. Dzięki URCap instalacja i uruchomienie są równie łatwe, jak późniejsze sterowanie. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki manipulacji oferujemy możliwość dostosowania szczęk chwytaka do indywidualnych wymagań.

CERTYFIKATY DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH
PRODUKTY Z KLASYFIKACJĄ
TECHNOLOGIA AUTOMATYZACJI Z CERTYFIKATEM TÜV
Pomieszczenia czyste dzielą się na różne klasy w zależności od gęstości i emisji cząstek. Podlegają one surowym, znormalizowanym wymogom i są klasyfikowane na podstawie stopnia czystości powietrza. Istotną rolę odgrywa przy tym maksymalne dozwolone stężenie cząstek oraz ich wielkość. Pomieszczenia czyste są podzielone na klasy ISO od 1 do 9, gdzie klasa czystości 1 z najniższym stężeniem cząstek jest klasą najczystszą. Po zakończonych sukcesem procedurach certyfikacyjnych ponad 500 chwytaków i elementów zaciskowych Zimmer Group dzięki niskiej emisji cząstek otrzymało zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 14644-1 certyfikat dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach o klasie czystości od 2 do 6.

SERIA AEPN
AGREGAT ELEKTROPNEUMATYCZNY
MOBILNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
Nasze elementy zaciskowe i hamujące zapewniają w szczególności ogromne siły mocowania przy niskim zużyciu energii i w wersji NC są zaciskane przy spadku ciśnienia, podobnie jak nasze chwytaki lub systemy mocowania przez punkt zerowy. W przypadku awarii zasilania system jest błyskawicznie odpowietrzany dzięki integracji naszego sprawdzonego zaworu szybkiego odpowietrzania.
MOCNY NAPĘD ELEKTROPNEUMATYCZNY
Agregat elektropneumatyczny można łączyć z różnymi produktami Zimmer Group. Umożliwia on korzystanie z produktów pneumatycznych w obszarach, w których dotąd sprężone powietrze nie było dostępne. Otwiera to nowe możliwości w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa oraz może zapewnić znaczne oszczędności.


ZINTEGROWANY CZUJNIK I ROZBUDOWA
Agregat jest specjalnie przystosowany do naszych komponentów o niskim zużyciu powietrza i dzięki dynamicznej regulacji ciśnienia umożliwia energooszczędną pracę. Możliwy jest wybór wartości ciśnienia pneumatycznego między 4 a 6 barów, które dzięki zintegrowanej kontroli jest niezawodnie regulowane i utrzymywane. Dodanie akumulatora ciśnienia pozwala na dodatkowe skrócenie czasu procesu.
LEKKI I KOMPAKTOWY
Lekki i kompaktowy agregat wymaga jednocześnie bliskiego umieszczenia przy odbiornikach, umożliwiając w ten sposób krótkie czasy otwierania i zamykania. Dzięki prostemu sterowaniu i technice 24V nasz produkt jest predestynowany do stosowania w jednostkach mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, jak autonomiczne systemy transportowe. Ponadto dzięki dwóm sterowanymi niezależnie zaworom możliwa jest realizacja różnych sekwencji procesu.
DOBÓR W KOMPLECIE
W przypadku integracji jednostki elektropneumatycznej z naszymi komponentami oferujemy możliwość doboru czasów przełączania – a w przypadku elementów hamujących możemy również obliczyć drogę hamowania z uwzględnieniem danych aplikacji.
CZUJNIK POZYCJI ALL-IN-ONE
MFS02-S-KHC-IL
PRECYZJA i uniwersalność
Poznaj nasz czujnik pozycji MFS02-S-KHC-IL. Czujnik wyposażony w IO-Link i wyjście analogowe uzupełnia nasze portfolio czujników pola magnetycznego o rozwiązanie do ciągłego wykrywania pozycji. Czujnik wyróżnia się dużym obszarem detekcji do 50 mm. Dzięki kompaktowym kształtom i montażu we wpuście ceowym można go zintegrować perfekcyjnie w każdej aplikacji. Doskonała rozdzielczość 0,01 mm umożliwia również wykrywanie nieprawidłowych części (NOK), przez co czujnik aktywnie przyczynia się do poprawy jakości. Dzięki funkcji dynamicznego uczenia, która wykrywa zatrzymanie tłoka, można zaprogramować automatycznie 3 pozycje.

PNEUMATYCZNY OBROTOWY ELEMENT ZACISKOWY
SERIA DKPS1000
PNEUMATYKA CZY HYDRAULIKA, WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
Wyższe oczekiwania dotyczące wydajności obrabiarek oraz zwiększone standardy bezpieczeństwa wymagają wydajnych i innowacyjnych rozwiązań. Po udanym wprowadzeniu na rynek naszej serii DKPS1000 ze sterowaniem pneumatycznym i czujnikiem cyfrowym, uzupełniamy szeroką gamę produktów o dodatkowe wersje, wypełniając w ten sposób lukę między wszystkimi dostępnymi rozmiarami.
ZALETY PRODUKTU
- Mocowanie wałków momentem obrotowym
- Zacisk bezpieczeństwa silnika momentowego
- Zacisk osi C
- Zaciskanie i zabezpieczenie mostków obrotowych
- Zaciskanie osi obrotowych wrzeciona
- Zaciskanie osi obrotowej w portalach
ŁATWA KONTROLA STANU
Efektywne i szybkie procesy to cel wszystkich naszych komponentów, gdzie DKPS1000 nie jest żadnym wyjątkiem. Dzięki opcjonalnej cyfrowej kontroli możliwe jest wykorzystanie całego potencjału DKPS1000. W związku z tym dodatkowe zabezpieczenia przy czasach przełączania są zbędne.
WYSOKIE SIŁY TRZYMANIA – BEZ DODATKOWEGO POWIETRZA, BEZ KOMPROMISÓW POD WZGLĘDEM STABILNOŚCI CYKLI
Seria DKPS1000 przewyższa nie tylko dostępne na rynku rotacyjne elementy zaciskowe z bezciśnieniową siłą trzymania, lecz wyróżnia się dodatkowo dłuższym niż standardowy okresem eksploatacji. Te dwie właściwości przyczyniają się w równym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia osi rotacji i obrotu. Ponadto wzrasta dyspozycyjność maszyn.

MODUŁY IO-LINK WIRELESS
BEZBŁĘDNA komunikacja
BEZAWARYJNOŚĆ, SKALOWALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
Zwłaszcza w robotyce, ostatnia oś robota często nie ma często odpowiedniego wewnętrznego złącza elektrycznego do inteligentnych komponentów chwytaka.
W przypadku stosowanych coraz częściej systemów obiegowych nie ma go nigdy. Ale po co stosować zewnętrzne prowadnice kabli wzdłuż ramienia robota lub systemu obiegowego i godzić się na niedogodności, takie jak ograniczona swoboda ruchu, ryzyko uszkodzenia przewodów czy źródła zakłóceń, skoro istnieje nieskomplikowane rozwiązanie?
Znormalizowane, bezprzewodowe moduły komunikacyjne IO-Link Wireless firmy Zimmer Group umożliwiają wolną od zakłóceń i bezpieczną komunikację bez okablowania i gwarantują bezprzewodową transmisję wszystkich wymaganych sygnałów IO-Link i informacji.






































