Ekonomiczne rozwiązanie – Aluminum Linear Guide
Serie z aluminiową prowadnicą liniową z rodziny produktów 5000 oferują maksymalną różnorodność wariantów i elastyczność na atrakcyjnych warunkach. Połączenie zalet technologicznych i ekonomicznych serii GPP5000AL i GPD5000AL pomaga osiągnąć optymalną równowagę między jakością a kosztami.
Potrzebujesz porady dotyczącej serii chwytaków z aluminiową prowadnicą liniową? Napisz do nas, czekamy na wiadomość!
Twoje korzyści
Zalety serii w skrócie


Zalety, które robią różnicę


Ponad
80%
wszystkich zastosowań można realizować przy użyciu ekonomicznej wersji AL.
Nawet
60%
większy skok przy identycznym rozmiarze w wersji Long Stroke.
Nawet
25%
niższa cena w porównaniu z wariantem N o identycznym skoku.
Porównanie rynku
Ekonomiczność i wysoka jakość
Chwytaki serii GPP5000AL i GPD5000AL osiągają również doskonałe wyniki w bezpośrednim porównaniu z innymi chwytakami dostępnymi na rynku. Są one atrakcyjniejsze cenowo, a ich znormalizowane opcje montażu i wymiary sprawiają, że można je łatwo zintegrować z istniejącymi konstrukcjami.

Korzystny stosunek ceny do jakości
Jako ekonomiczna alternatywa w ramach wysokiej klasy rodziny 5000, modele z aluminiową prowadnicą liniową zapewniają wyjątkową jakość i niezawodność – są idealne dla klientów szukających ekonomicznych rozwiązań, którzy nie chcą rezygnować z jakości Zimmer Group, do której są przyzwyczajeni.

Łatwa zmiana
Skalowalna rodzina produktów 5000 obejmuje również wersję Steel Linear Guide (stal w stali), na którą można przejść w dowolnym momencie. Znormalizowane wymiary i interfejsy, a także szeroka gama akcesoriów zapewniają maksymalną kompatybilność. Oznacza to, że integracja z istniejącymi systemami jest łatwa i nie wymaga żadnych skomplikowanych dostosowań.

Duży skok przy niewielkim rozmiarze
Dzięki wersji Long Stroke można używać mniejszych rozmiarów i nadal realizować duże skoki. Zaleta: znacznie lżejszy, bardziej ekonomiczny chwytak o takim samym skoku. Maksymalna elastyczność bez kompromisów w zakresie wagi, ceny i wydajności.
Nasza obietnica: Jakość bez „ale” i „jeśli”
Seria GPP5000AL i GPD5000AL łączy wysoką precyzję, solidność i maksymalną wydajność w unikalnej koncepcji platformowej. Oferujemy bezkompromisową jakość „Made in Germany” dla wszystkich chwytaków serii 5000. Oznacza to pełną 24-miesięczną gwarancję – na wszystkie komponenty i niezależnie od liczby cykli.


Zgodność z normami i dyrektywami
Jakość i bezpieczeństwo to podstawowe elementy filozofii naszej firmy. Nasze testowane regularnie produkty nie tylko spełniają najwyższe standardy jakości, ale także gwarantują długoterminową niezawodność i bezpieczeństwo.
Akcesoria
Jeśli warunki pracy ulegną zmianie, modernizacja do wersji Steel Linear Guide lub wariantów z ochroną IP jest możliwa bez dużych adaptacji – efektywnie, elastycznie i bez nowego projektu. Umożliwia to szeroka gama akcesoriów i rozmiarów w rodzinie produktów 5000. Należą do nich między innymi szczęki regulacyjne do regulacji zakresu chwytania bez użycia narzędzi, wymienne szczęki do szybkiej wymiany oraz precyzyjne czujniki, która niezawodnie monitoruje cały zakres skoku za pośrednictwem IO-Link lub analogowo.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
UNIWERSALNOŚĆ DO WSZYSTKICH SYTUACJI PRODUKCYJNYCH
Niezależnie od tego, czy chodzi o wysoce zautomatyzowane środowiska produkcyjne, wrażliwe zastosowania w pomieszczeniach czystych czy elastyczne procesy logistyczne – serie chwytaków GPP5000AL i GPD5000AL imponują niezawodną wydajnością i możliwością dostosowania do różnych branż.
Zwrot z inwestycji
Bezobsługowe i efektywne
Serie Aluminum Linear Guide z rodziny chwytaków 5000 zapewniają wyjątkowo szybki zwrot z inwestycji. Połączenie niskich kosztów zakupu, bezobsługowej konstrukcji i maksymalnej niezawodności procesu trwale obniża koszty operacyjne i zapewnia wyraźną technologiczną i ekonomiczną przewagę konkurencyjną.

Niezawodne nawet przy długotrwałym użytkowaniu
Serie z aluminiową prowadnicą liniową z rodziny 5000 to niezwykle wytrzymałe rozwiązania, którzy pozostają bezobsługowe przez ponad 15 milionów cykli.
Unikanie przestojów
Wysoka jakość produkcji zapewnia długotrwałą i stabilną pracę. Chwytaki są niezawodne przez miliony cykli, bez nieplanowanych przestojów i awarii.
Szybsze uruchamianie/modernizacja
Dzięki znormalizowanym wymiarom i mocowaniom chwytaki można szybko zintegrować z istniejącymi systemami i łatwo modernizować.
Brak prac konserwacyjnych
Dzięki konstrukcji o niskim zużyciu nie są konieczne cykliczne przeglądy. Dla użytkownika oznacza to: brak części zamiennych, brak wzywania serwisu, brak dodatkowych kosztów.
Niskie koszty inwestycji
Serie AL umożliwiają szczególnie ekonomiczne wdrożenie rozwiązań z rodziny produktów 5000. To tutaj niezawodna wydajność łączy się z niewygórowaną ceną.
Dane techniczne
Dopracowane w detalach

| Seria GPP5000AL | Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Skok na szczękę [mm] | Siła chwytania [N] | Masa [kg] | Klasa IP | |
| GPP5003AL | 2.5 - 4 | 85 - 205 | 0.078 - 0.093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4 - 6 | 130 - 295 | 0.15 - 0.19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6 - 8 | 230 - 485 | 0,28 - 0,34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8 - 10 | 390 - 750 | 0,51 - 0,61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10 - 13 | 650 - 1320 | 0,82 - 1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13 - 16 | 1115 - 1860 | 1,4 - 1,8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16 - 20 | 1650 - 2990 | 2,7 - 3,6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280 - 4710 | 5,7 - 7,5 | IP40 | |

| Seria GPD5000AL | Dane techniczne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Skok na szczękę [mm] | Siła chwytania [N] | Masa [kg] | Klasa IP | |
| GPD5003AL | 2,5 | 310 - 465 | 0,14 - 0,17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460 - 690 | 0,26 - 0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740 - 1080 | 0,47 - 0,57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260 - 1770 | 0,88 - 1,1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290 - 3250 | 1,5 - 1,9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770 - 5200 | 2,8 - 3,6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870 - 9490 | 6,1 - 7,7 | IP40 | |
Więcej niż tylko technologia manipulacji
Najlepszy serwis dla najlepszych chwytaków
Dzięki międzynarodowej sieci Zimmer Group możesz korzystać z bezpośredniego lokalnego wsparcia na całym świecie. Spójna dokumentacja i przemyślana oferta akcesoriów zapewniają również łatwą obsługę
i konserwację.
FAQ – chwytaki serii 5000AL (Aluminum Linear Guide)
Wariant AL to chwytaki serii 5000 z prowadnicą o profilu rowkowym stalowo-aluminiowym (Aluminum Linear Guide). Wersja ta łączy sprawdzoną jakość Zimmer Group ze zoptymalizowanym kosztowo systemem prowadnic i jest szczególnie odpowiednia dla użytkowników szukających bardziej ekonomicznych rozwiązań.
Prowadnica stalowo-aluminiowa oferuje:
- Lepszą wydajność niż klasyczne chwytaki z rowkami teowymi
- Co najmniej taką samą wydajność jak prowadnice wielozębne w modelach dostępnych na rynku
- Atrakcyjny stosunek ceny do jakości
- Nawet 15 milionów cykli bezobsługowej pracy
To sprawia, że wersja AL jest efektywną alternatywą dla wielu zadań automatyzacji.
Chwytaki premium z prowadnicą liniową Steel Linear Guide zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wytrzymałości i precyzji – osiągają do 30 milionów cykli bezobsługowej pracy. Z drugiej strony prowadnica AL oferuje niższą cenę i przewyższa tradycyjne prowadnice z rowkami teowymi, ale ma nieco inne ograniczenia mechaniczne przy ekstremalnych obciążeniach.
Parametry chwytaków AL obejmują:
- Aluminum Linear Guide
- Bezobsługowa żywotność do 15 milionów cykli
- Stopień ochrony IP40
- Wariant z osłoną dostępny na zamówienie
- Wysoka powtarzalność i dynamiczne ruchy chwytaka
Dane techniczne różnią się w zależności od modelu i rozmiaru. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktów Chwytaki lub porównywarki produktów Porównanie produktów, aby dokonać właściwego wyboru. Chętnie doradzimy Ci również osobiście, aby znaleźć optymalny do danego zastosowania.
Chwytaki AL są idealne:
- Do środowisk czystych i lekko zanieczyszczonych (klasa czystości 4, stopień ochrony IP40)
- Do projektów z ograniczonym budżetem
- W standardowych zastosowaniach o umiarkowanych wymaganiach dotyczących obciążenia
- Gdy wymagana jest wysoka jakość przy uczciwym stosunku ceny do jakości
Serie GPP5000AL i GPD5000AL pokrywają 80% wszystkich zastosowań przemysłowych. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci wybrać odpowiedni chwytak: Kontakt
Wymiana na chwytaki z aluminiową prowadnicą liniową jest z reguły prosta: dzięki znormalizowanym wymiarom modele GPP5000AL i GPD5000AL można zazwyczaj zintegrować bezpośrednio z istniejącymi systemami. Szeroka gama akcesoriów jest kompatybilna ze wszystkimi chwytakami z rodziny 5000, co minimalizuje nakłady przy adaptacji. Również późniejsza wymiana na bardziej wytrzymałe chwytaki ze stalową prowadnicą liniową jest możliwa bez problemów i bez konieczności większych zmian. Ponadto Zimmer Group zapewnia praktyczne wsparcie w zakresie doradztwa, integracji, uruchomienia, konserwacji i napraw – w tym wsparcie techniczne, diagnostykę, rozwiązywanie problemów i oryginalne części zamienne dla niezawodnego połączenia systemu przez cały okres eksploatacji.