Miles 500 z podnośnikiem

AMR
Seria Miles
- Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
AMR Zimmer Group zapewnia kompletną obsługę. Od symulacji i analizy przepływu towarów do nawigacji po w pełni zautomatyzowane zarządzanie flotą wraz z połączeniem z systemem ERP. System jest konfigurowany na miejscu u klienta. Jednocześnie odbywa się kompleksowe szkolenie dla personelu obsługi. Aby zapewnić sprawny przebieg procesów logistycznych, nasz serwis jest dostępny na bieżąco. - Indywidualne koncepcje i zabudowy
Aby sprostać różnym wymaganiom w intralogistyce, niezbędne są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne. Zapewniamy wsparcie w zakresie modułowej zabudowy AMR zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów. - Długa żywotność baterii i inteligentne zarządzanie bateriami
Aby zapewnić w miarę możliwości nieprzerwaną pracę, nasze AMR są wyposażone w najnowszą technologię akumulatorową, która gwarantuje czas jazdy wynoszący 10 godzin. Czas ładowania z poziomu 0 do 100% nie przekracza dwóch godzin.
Wyposażenie/opcje
- Integracja z systemem ERP
- Zgodność z VDA 5050 i naturalna nawigacja
- Ładowanie indukcyjne
- Bezpieczeństwo oparte na technologii Sick
- Czas ładowania 2 h
- Skok 55 mm
- Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
- Czas pracy do 10 godzin
- Prędkość jazdy do 1,5 m/s
- Udźwig do 500 kg
- Kompleksowa obsługa
- Uruchomienie
- Pełna integracja z całym procesem produkcyjnym
- Akumulator o długiej żywotności i napięciu pokładowym 48 V
- Maksymalne nachylenie 5%
- Planowanie hali i floty AMR przy użyciu symulacji
- IP44 (IP54 na żądanie)
Dane techniczne
Typ podwozia | Napęd różnicowy |
Prędkość maks. | 1.5 [m/s] |
Podstawowa ładowność pojazdu | 500 [kg] |
Nawigacja | O laserze |
Czas działania | 10 [h] |
Skok | 60 [mm] |
Proces ładowania | poprzez indukcję |
Czas ładowania od 0 do 100% | 2 [h] |
Długość pojazdu podstawowego | 1205 [mm] |
Podstawowa szerokość pojazdu | 678 [mm] |
Podstawowa wysokość pojazdu | 293 [mm] |
Maksymalny gradient | 5 [%] |
Interfejs komunikacyjny | VDA 5050 |
Akcesoria
Stacja ładowania ręcznego |
Stacja ładowania indukcyjnego |
Stacje do odkładania |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania