Oś jezdna robota
Seria ZRM

  • Wytrzymałość
    Na momenty wyższe nawet o 20% niż standardowo
  • Elastyczność
    Dzięki możliwości konfiguracji skoku i wielu opcjom
  • Trwałość
    Najdłuższa żywotność na rynku
  • Indywidualność
    Możliwość dostosowania do każdej aplikacji

 Dane techniczne
WielkośćSkok maks. [mm]Prędkość maks. [m/s] Przyspieszenie maks. [m/s²] Siła mocowania [N]
AMB0401810450-
AMB0605670550400/300
AMB0805610550650/450
AMB12055505501.200/850