GPP1108CO-00-A
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP1000
Ausstattung/Optionen
- 2 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 8 [mm] |
Greifkraft in Greifrichtung min. | 100 [N] |
Verfahrzeit in Greifrichtung | 25 [ms] |
Rückstellzeit über Feder | 40 [ms] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck | 2 ... 6 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +60 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 2.7 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.19 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Zwischenbacken
incl. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - integrierte Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Einfachwirkender Pneumatikzylinder
Rückstellung über Feder - Backen-Mitnahme-Schraube
zur Änderung der Wirkrichtung des Greifers - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
zur Anbindung der Zwischenbacke oder einer individuellen Greifbacke über Zentrierhülsen