PRN1-270-B

Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria PRN

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji
  • Amortyzowana pozycja krańcowa
    Za pomocą amortyzatora olejowego można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność zastosowania.
  • Kuty wał napędowy
    Ten wał nie jest nie tylko wytrzymały, ale można go w razie potrzeby indywidualnie dopasować.
Wyposażenie/opcje
  • 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
  • Pozycjonowanie 2 pozycje
  • Kąt wychylenia 270°
Dane techniczne
Kąt wychylenia270 [°]
Tolerancja kąta wychylenia0° / +4° [°]
Kąt początkowy45 [°]
Moment obrotowy0.15 [Nm]
Czas obrotu0.24 [s]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.-5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl2.8 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.04 [kg]