A019-10-002
Amortyzator pneumatyczny
Seria Piano
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 6.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 9.9 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 56.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.5 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Zderzak |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 5.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 5.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +2/-1.6 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 1.0 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.4/-0.3 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania