GPP5010NO-AL-A
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
"To najlepšie"
- Oceľové lineárne vedenie –
výkonnejší koncept vedenia
Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja. - Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy. - Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Majúc na zreteli len to podstatné vám výrobca ponúka vedenie oceľ/hliník s podstatne lepším výkonom ako porovnateľné chápadlo s klzným vedením v drážke tvaru T. Toto vedenie sa vyrovná väčšine vedení na princípe ozubenia.
Vybavenie/možnosti
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Veľký zdvih / Pružina otvorená
- 15 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Hliníkové lineárne vedenie
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 10 [mm] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1320 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 375 [N] |
Doba zatvárania | 0.08 [s] |
Doba otvárania | 0.05 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 1.1 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 135 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | -10 ... +90 [°C] |
Objem valca na cyklus | 92 [cm³] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
S ochranou proti korózii | Nie |
Hmotnosť | 1 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- Nútený klinový hákový mechanizmus
Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí K dispozícii aj vo variante oceľ/hliník - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Dvojlamelové utesnenie
IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
Certifikáty vhodnosti čistých priestorov
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016