Produktové novinky spoločnosti Zimmer Group
Inovácie z našich technologických odvetví
Hospodárne vedenie Aluminum Linear Guide
Série s vedením Aluminum Linear Guide z radu produktov 5000 vám ponúkajú maximálny počet variantov a flexibilitu a zároveň primerané podmienky. Kombinácia technologických a ekonomických výhod sérií GPP5000AL a GPD5000AL vám pomôže dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi výkonom a nákladmi.
Potrebujete poradenstvo o sériách chápadiel s vedením Aluminum Linear Guide? Napíšte nám. Tešíme sa na vašu správu!

Nové portfólio PRODUKTOV
VÁKUOVÁ TECHNIKA
CHÁPADLÁ, KTORÉ BEZPEČNE DRŽIA!
Naše rozmanité vákuové komponenty poskytujú vhodné riešenie pre každú vašu aplikáciu. V ponuke sú jednotlivé komponenty, ako aj kompletné systémy. Náš sortiment produktov pokrýva všetky požiadavky, či už potrebujete obyčajné prísavky, alebo zložité systémy chápadiel, prípadne modulárne rýchlovýmenné systémy ako Smart Cup a Magic Cup. Modulárne rýchlovýmenné systémy umožňujú jednoduché prispôsobenie, zatiaľ čo kompletné riešenia ponúkajú plynulú integráciu do existujúcich výrobných procesov.
Vďaka tomu je možné prispôsobiť vákuové aplikácie vašim individuálnym požiadavkám a dosahuje sa maximálna flexibilita a efektivita. Okrem toho je vám k dispozícii konfigurátor, pomocou ktorého môžete nájsť ideálne riešenie podľa vašich potrieb.
ROZSIAHLY SORTIMENT NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
- Maximálna efektívnosť: Naša pokroková technológia vám umožňuje zrýchliť procesy a zvýšiť produktivitu.
- Maximálna presnosť: Naše výrobky vám umožňujú presnú manipuláciu a spracovanie, čo je nevyhnutné pre náročné úlohy.
- Spoľahlivosť: Vysokokvalitné materiály a inovatívna konštrukcia prispievajú k dlhej životnosti a znižujú náklady na údržbu.

NOVÉ OSI S DLHÝM ZDVIHOM
Série AMB A AMS
ROZŠÍRENIE PORTFÓLIA
Kompaktné osi a osi s dlhým zdvihom sú kľúčovými prvkami modernej automatizačnej techniky. Sú presné, efektívne a všestranné. Aby sme optimálne splnili požiadavky na dlhšie dráhy chodu, rozširujeme naše existujúce portfólio kompaktných osí série AC o naše osi s dlhým zdvihom série AMB a AMS. Osi s ozubeným remeňom série AMB sa vyznačujú vysokou dynamikou, rýchlosťou a rozsahom, čo je ideálne pre krátke časy cyklu. Osi s vretenom série AMS sa vyznačujú vynikajúcou presnosťou a vysokými posuvovými silami, a preto sú vhodné na aplikácie, kde sa kladie dôraz na zaťažiteľnosť a presnosť.

| Osi s dlhým zdvihom s pohonom s ozubeným remeňom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konštrukčná veľkosť | Zdvih max. [mm] | Rýchlosť max. [m/s] | Zrýchlenie max. [m/s²] | Prídržná sila max. [N] |
| AMB040 | 1 810 | 4 | 50 | - |
| AMB060 | 5 670 | 5 | 50 | 400 |
| AMB080 | 5 610 | 5 | 50 | 650 |
| AMB120 | 5 550 | 5 | 50 | 1 200 |
| Osi s dlhým zdvihom s pohonom vretena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konštrukčná veľkosť | Zdvih max. [mm] | Rýchlosť max. [m/s] | Zrýchlenie max. [m/s²] | Prídržná sila max. [N] |
| AMS0400 | 900 | 0,5 | 30 | - |
| AMS060 | 1 970 | 1,5 | 30 | 250 |
| AMS080 | 2 100 | 2 | 30 | 500 |
| AMS120 | 2 300 | 3,2 | 30 | 1 000 |
MILES
AUTONÓMNY MOBILNÝ ROBOT
PRISPÔSOBENÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY BEZ VODIČA PRE VÝROBNÉ A LOGISTICKÉ PROCESY
V posledných rokoch autonómne mobilné roboty (AMR) prevratne menia priemyselné odvetvia a nanovo definujú efektívnosť v rôznych odvetviach. AMR sú inteligentné, samonavigujúce stroje určené na vykonávanie úloh bez priameho zásahu človeka.
Kombinujú najmodernejšie technológie a pokročilé senzory na navigáciu v zložitom prostredí, interakciu s objektmi a presné vykonávanie úloh.

NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
Maximálna dostupnosť
- Optimálny výhľad na pracovnú oblasť v každom okamihu
- Spolupráca človeka a stroja v jednom systéme
Modulárny koncept s ľubovoľným návrhom rozloženia
- Nie je potrebný ochranný kryt
- Možnosť rozhrania pre rôzne moduly
- Možnosť následnej integrácie do existujúcich procesov
Jednoduché rozšírenie automatizovaného systému
- Ďalšie AMR možno do systému integrovať neskôr
Kompletný systém pozostávajúci z hardvéru, softvéru a služieb
- Úplná integrácia do celého výrobného procesu a riadiacej architektúry z jedného zdroja
- Komplexný prehľad systému s výkonným hlavným počítačom
- Inteligentná navigácia a správa vozového parku: Možnosť kedykoľvek preprogramovať dráhy AMR
Automatizačná bunka ZiMo
Pre začiatočníkov a expertov
ROBOTICKÁ BUNKA PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU
ZiMo je mobilné a cenovo efektívne riešenie automatizácie procesov pre spoločnosti všetkých veľkostí. Modulárny systém a všestranné príslušenstvo poskytujú flexibilitu a umožňujú prispôsobenie individuálnym potrebám, čo je ideálne pre začiatočníkov aj skúsených programátorov.
Easy Automation – jednoduchá integrácia
S Easy Automation získate komplexný balík. Human Machine Interface od spoločnosti Zimmer umožňuje jednoduché ovládanie vrátane možnosti kompletnej integrácie a uvedenia do prevádzky. Zároveň môžete využívať veľa možností a príslušenstva.
Platform Kit – možnosť ľubovoľnej konfigurácie
Chcete si ZiMo naprogramovať úplne sami? So súpravou Platform Kit dostanete základný modul s PLC alebo bez neho, ako aj všetky možnosti ZiMo a môžete si nakonfigurovať robotickú bunku úplne podľa svojich požiadaviek.

MOSAIC
modulárna automatizačná platforma
KOMPLEXNÁ MODULARITA
MOSAIC (Modular System of Automation, Information and Communication) je škálovateľná modulárna platforma na inteligentné riadenie a prepojenie technických systémov vo výrobe a logistike. Kombinuje moderné automatizačné a komunikačné technológie s výkonným spracovaním údajov a tvorí základ pre flexibilné, komplexné procesy.
Početné funkčné jednotky umožňujú bezproblémovú Integráciu do existujúcich štruktúr. Rozhrania so systémami MES a ERP umožňujú priame uvedenie do prevádzky a sledovanie objednávok. Správa vozového parku koordinuje autonómne mobilné roboty (AMR) a modulárne systémy riadenia dopravy efektívne regulujú tok materiálu.
Pre skladovú logistiku sú k dispozícii stratégie a naskladnenie, vyskladnenie a využívanie priestoru. Logika stohovania umožňuje flexibilné stohovanie a rozkladanie širokej škály materiálov. Moduly pre simuláciu a optimalizáciu podporujú vývoj logiky, výpočet času cyklu a zlepšovanie procesov.
Vizuálne a senzorové systémy rozpoznávajú objekty, podmienky a kvalitatívne vlastnosti. Periférne pripojenie
umožňuje integrovať externé komponenty, ako sú dvere, brány, stroje alebo stavebné technológie. Vďaka tomu je MOSAIC komplexným riešením pre moderné, sieťovo prepojené automatizačné a logistické prostredia.
NOVÉ CHÁPADLÁ S OTOČNÝM MODULOM
Séria REP2000
DVA V JEDNOM
Nové 2-čeľusťové paralelné otočné chápadlo série REP2000 kombinuje uchopovanie a otáčanie v jednom kompaktnom module, čím stanovuje nové štandardy z hľadiska efektívnosti a úspory miesta. Systém umožňuje optimálne využitie dostupného inštalačného priestoru a zároveň ponúka maximálnu funkčnosť v robustnom prevedení. Vďaka krytiu IP40 alebo IP54 je paralelné otočné chápadlo ideálne aj do náročných priemyselných podmienok.
Ovládanie cez IO-Link umožňuje flexibilne prispôsobiť zdvih čeľustí chápadla obrobku a nastaviť uhol nájazdu nekonečne rotujúcej jednotky podľa aplikácie.
NAŠE KNOW-HOW – vaše výhody
- 5 miliónov cyklov bez údržby
- Polohovateľnosť cez IO-Link
- Mechanická samozvernosť
- Nastaviteľný uhol výkyvu
- IP40 alebo IP54

NOVÝ aseptický menič nástrojov
Séria WMR2000
ASEPTICKÝ ŠTANDARDNÝ VÝROBOK PRE ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY
Aseptický menič nástrojov série WMR2000 zaujme svojím hygienickým dizajnom v súlade s FDA a spĺňa požiadavky triedy ochrany IP68. Teleso je vyrobené z ľahko čistiteľného PET a je odolné proti peroxidu vodíka, takže je ideálne na použitie v hygienicky citlivých oblastiach. Podporované sú až štyri kanály na prenos fluidných médií. Vďaka inovatívnemu použitiu materiálov je výrobok mimoriadne ľahký a kompaktný.
Magnetický menič nástrojov umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu voľných dielov. Permanentný elektromagnet zaručuje, že nástroj a obrobok zostanú bezpečne spojené aj po odpojení od napätia, čo je dôležitá výhoda z hľadiska bezpečnosti. K tomu sa hodí aseptické farmaceutické chápadlo založené na sériách GEP2000 a GEH6000. Prispôsobené chápadlá v hygienickom dizajne spĺňajú najvyššie požiadavky na hygienu a čistenie a sú ideálne na použitie v citlivých aplikáciách a čistých priestoroch.


MENIČ NÁSTROJOV
Séria WPR5000
NOVÁ SÉRIA MENIČOV NÁSTROJOV PRE VŠETKY ODVETVIA
Nový rad meničov nástrojov WPR5000 sa vyznačuje plochou konštrukciou a v závislosti od veľkosti a použitia môže zvládať vysoké užitočné zaťaženie nad 500 kg. Menič nástrojov bol špeciálne vyvinutý pre náročné aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoká opakovacia presnosť a maximálna životnosť. Vďaka širokému rozsahu veľkostí ponúka WPR5000 maximálnu flexibilitu pre najrôznejšie aplikácie. Až desať integrovaných pneumatických prenášačov zabezpečuje spoľahlivý prenos stlačeného vzduchu a vákua s veľkými prierezmi, zatiaľ čo pre ostatné požiadavky (záťažový prúd, signálny prúd, fluidné médiá a komunikácia) možno voliteľne vybrať z nepreberného množstva ďalších energetických prvkov.

Nové energetické prvky
Série WER1500, WER3000 a WER4000
NEVYČERPATEĽNÁ ROZMANITOSŤ
Energetické elementy sú najdôležitejším príslušenstvom meniča nástrojov a sú nevyhnutné na prenos najrôznejších médií z pevného dielu na voľný diel. Všetky meniče nástrojov štandardne ponúkajú integrovaný prenos vzduchu. Ak sú potrebné väčšie alebo dodatočné prierezy, môžu sa využiť energetické elementy. Využitím energetických elementov je možné okrem toho prenášať takmer všetky médiá, ako je zaťažovací prúd, signálny prúd, fluidné médiá, a môže prebiehať komunikácia.
NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
- Štandardizované: Vzhľadom na jednotné rozhrania a modulárnu konštrukciu je možná flexibilná a cenovo výhodná integrácia do všetkých aplikácií.
- Integrácia: Komponenty je možné bez problémov integrovať do existujúcich systémov a procesov.
- Inovatívne: Najmodernejšie technológie pre efektívne a dlhodobo spoľahlivé riešenia.

Nové vyrovnávania osí s vysokým zaťažením
Série XYR9000, ZR9000 a CR9000
PRESNOSŤ SA STRETÁVA S ROBUSTNOSŤOU
Skupina Zimmer Group stanovuje nové štandardy v oblasti priemyselnej automatizácie s novými sériami XYR9000, ZR9000 a CR9000, ktoré sú určené na vyrovnávanie osí s veľkým zaťažením. Bežné systémy rýchlo dosiahnu svoje limity, najmä pri manipulácii s ťažkými obrobkami. A práve tu prichádzajú na rad nové vysokovýkonné vyrovnávania osí. Ponúkajú výnimočnú robustnosť pri zaťažení od 500 kg do 2000 kg bez toho, aby sa znížila presnosť a flexibilita. Séria umožňuje vyrovnávanie osí v smeroch X, Y a Z, ako aj rotačné kompenzačné pohyby. Osobitnou výhodou je možnosť kombinovať vyrovnávania osí rovnakej veľkosti pre maximálnu prispôsobivosť širokej škále požiadaviek.

| Séria XYR9000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | Zdvih roviny X/Y +/- [mm] | Prídržná sila vycentrovaná [N] | Hmotnosť [kg] | IP |
| XYR9050 | 15,0 | 10000 | 37 - 40 | IP40 |
| XYR9075 | 15,0 | 10000 | 61 - 63 | IP40 |
| XYR9100 | 20,0 | 20000 | 89 - 93 | IP40 |
| XYR9150 | 20,0 | 20000 | 110 - 120 | IP40 |
| XYR9200 | 20,0 | 20000 | 140 - 150 | IP40 |
Nová uhlová príruba
Pre Match End-of-Arm Ecosystem
OD PICK & PLACE AŽ PO NAKLADANIE STROJA
Uhlová príruba série LWR bola špeciálne vyvinutá pre MATCH End-of-Arm-Ecosystem a umožňuje rýchlu výmenu bez použitia náradia v priebehu niekoľkých sekúnd. Môže sa používať univerzálne, je vhodná pre všetky štandardné modely robotov a kombinuje dve hlavné manipulačné technológie: Uchopovacie a vákuové systémy. Integrácia je mimoriadne jednoduchá a priama, najmä v prípade chápadiel s podporou IO-Link zo sérií GEP2000, GEP5000, GEH6000IL a GPD5000IL. Vďaka kompaktnej konštrukcii zaisťuje uhlová príruba malý rušivý obrys, a teda maximálnu voľnosť pohybu. Prívod stlačeného vzduchu a ovládanie cez IO-Link sú integrované priamo v prírube, čo minimalizuje nároky na inštaláciu. Príruba je voliteľne k dispozícii s vyfukovacou dýzou a programovacím hrotom na ďalšie rozšírenie funkčnosti.

NOVÝ upínací systém cez nulový bod
Séria SPN s elektrickým monitorovaním
SÉRIA SPN
Nová verzia „ED“ série SPN upínacieho systému cez nulový bod umožňuje elektrické monitorovanie stavu pre otvorený a zovretý upínací stav, ako aj monitorovanie prítomnosti komponentov. Je to dôležitá funkcia pre automatizované výrobné procesy, v ktorých sú spoľahlivosť procesov a monitorovanie v reálnom čase veľmi dôležité. Ďalšie štandardné funkcie sú otváranie, pripojenie PLUS a vyfukovanie.
Všetky upínacie systémy Zimmer Group sa zaisťujú s tvarovaným stykom pomocou upínacích segmentov prispôsobených obrysu skrutky, čo zabezpečuje mimoriadne tuhé spojenie, ktoré odoláva najvyšším silám a zaručuje maximálnu opakovaciu presnosť.

| Séria SPN | Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obj. č. | SPN062ED | SPN112ED | SPN138ED | ||
| Prevádzkový tlak [bar] | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 | ||
| Vťahovacia sila [kN] | 1 - 2 | 4 - 6 | 12 - 18 | ||
| Vťahovacia sila s pripojením PLUS [kN] | 2,5 - 5 | 10 - 15 | 24 - 36 | ||
| Zisťovanie polohy piesta/kontrola podpory | Elektrické | Elektrické | Elektrické | ||
Nové vretená motora
Prispôsobené zákazníkovi
Riešenia na mieru
Skupina Zimmer Group je výrobcom vysokokvalitných vretien motora, ktoré spolu s príslušným príslušenstvom a periférnymi zariadeniami ponúkajú všetko, čo potrebujete na dosiahnutie maximálnej presnosti a výkonu vo vašej výrobe. Naše portfólio zahŕňa nielen široký výber štandardných vretien motora, ale aj vývoj individuálnych riešení na mieru, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám. Naša veľká sila spočíva v schopnosti vyvíjať inovatívne a flexibilné riešenia, ktoré nielenže spĺňajú najvyššie technologické štandardy, ale aj výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu vašich aplikácií.

- inteligentné riadenie procesov alebo diagnostika cez IO-Link
- snímače teploty,
- otáčok a vibrácií
- otočná priechodka pre MMM a IKZ
- ovládateľné pripojenia
- inteligentné riadenie procesov alebo diagnostika cez IO-Link
- snímače teploty,
- otáčok a vibrácií
- otočná priechodka pre MMM a IKZ
- ovládateľné pripojenia

Nové vretená motora
Elektrické odhrotovacie vreteno
Elektrické vreteno motora na odstraňovanie ostrých hrán
Téma robotického odhrotovania súčiastok je čoraz dôležitejšia a stáva sa kľúčovou technológiou pre mnohé priemyselné odvetvia. Na uspokojenie rastúceho dopytu vyvíja skupina Zimmer Group elektrické riešenia na mieru, ktoré sú špeciálne prispôsobené požiadavkám moderného odhrotovania. S našimi inovatívnymi systémami možno efektívne a presne spracovať širokú škálu komponentov a materiálov, a to pomocou širokej škály nástrojov.

Bez vychýlenia

Pevné vretená motora bez funkcie vychýlenia hriadeľa vretena.
+ chladené vzduchom
+ manuálny menič nástrojov
+ automatický menič nástrojov

Radiálne vychýlenie

Funkcia radiálneho vychýlenia hriadeľa vretena s uzamykateľnými stupňami voľnosti. Voliteľne s tlmiacim modulom pre ešte lepšie výsledky obrábania.
+ chladené vzduchom
+ manuálny menič nástrojov
+ automatický menič nástrojov

Axiálne vychýlenie

Vreteno motora s funkciou axiálneho vychýlenia hriadeľa vretena.
+ chladené vzduchom
+ automatický menič nástrojov
NOVÝ robot na obrábanie
RapTor
Robot na obrábanie RaptoR
Raptor, srdce obrábacej bunky, bol špeciálne vyvinutý pre drevospracujúci priemysel a vykonáva presné rezanie, tvarovanie, brúsenie a lakovanie. Jeho použitie pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať náklady, pretože komplexné úlohy vykonáva rýchlo, presne a priestorovo úspornejšie ako portálové stroje. Raptor má multifunkčnú hlavu s 2 prírubami, vymeniteľné rozhranie na rýchlu výmenu nástrojov a zaujme vnútorným systémom dodávky energie.













Mobilná robotika
Séria ZRM
Séria ZRM – pojazdná os robota
Pojazdná os robota série ZRM je potrebná, keď sa roboty musia pohybovať paralelne na výrobných linkách alebo musia nakladať niekoľko strojov. Séria ZRM je určená pre roboty v 4 veľkostiach a ponúka nosnosť až do 2 500 kg na vozík. Vďaka modulárnym segmentom je možné flexibilne realizovať rôzne dĺžky chodov. Sortiment dopĺňajú voliteľné kryty odolné proti zváraniu, bezpečné upnutie polohy vozíka a prídavný pohyblivý vozík na použitie dvoch robotov na 7. osi.
NAŠE KNOW-HOW – vaše výhody
- Robustné
- Flexibilné
- Odolné
- Prispôsobené

| Séria ZRM | Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obj. č. | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Max. nosnosť [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Celková dĺžka min./max. [mm] | 2 000... 100 000 | 2 000... 100 000 | 3.500... 100 000 | 3 500... 100 000 | |
| Opakovacia presnosť polohovania [mm] | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | |
| Max. zrýchlenie [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Max. rýchlosť [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Mobilná robotika a prepravné systémy
systémy
Dopravné linky NA MIERU
Vyvíjame prispôsobené, škálovateľné dopravné systémy a dopravné linky pre všetky priemyselné odvetvia, ktoré možno bez problémov integrovať do vášho výrobného systému. Naše kompletné riešenia zahŕňajú dopravné technológie, ako sú valčekové dopravníky, pásové dopravníky, remeňové dopravníky a uhlové prenosy, ktoré sa vyznačujú vysokou prispôsobivosťou a flexibilitou.

Stroje a zariadenia
Systémy
Logistické riešenia | TRIEDIACE a oddeľovacie bunky
Tento logistický systém umožňuje automatické ukladanie ručne ukladaných dielov, ako aj identifikáciu a kontrolu obrobkov na centrálnom dopravníkovom páse. Diely sú efektívne rozmiestnené v troch identických skladovacích bunkách, aby sa vyrovnalo zaťaženie pred ich prepravou do ďalšieho kroku procesu.

KOMPAKTNÉ OSI SÉRIE AC
LINEÁRNE POHONY PRE VAŠE PROCESY
MAXIMÁLNY VÝKON NA MINIMÁLNOM PRIESTORE
Priestorovo úsporný dizajn série AC umožňuje vysokú flexibilitu výroby a efektívnosť v širokom spektre aplikácií. Kombinuje presný lineárny pohyb s výkonnými integrovanými pohonmi v najmenšom priestore. Vďaka tomu sa dajú tieto výrobky ľahko integrovať do existujúcich systémov a navzájom kombinovať, čím sa zvyšuje hospodárnosť a výkonnosť vašich automatizovaných procesov. Vďaka vysokej rýchlosti a veľkému zrýchleniu nemusíte robiť kompromisy v oblasti výkonu ani pri obmedzenom priestore.
VAŠE VÝHODY:
- Voliteľne s funkciou bezpečného vypnutia krútiaceho momentu
- Flexibilné riadenie pomocou IO-Link alebo CANopen
- Rýchlosť a výkonnosť vďaka pohonu guľôčkovou skrutkou s motorom BLDC
- Vysoká zaťažiteľnosť a odolnosť vďaka lineárnemu vedeniu s dvojitým vodiacim vozíkom
| Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Séria | ACS40 | ACS60 | ||
| Zdvih [mm] | 100 | 150 | ||
| Posuvná sila max. [N] | 170 | 270 | ||
| Rýchlosť max. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
| Zrýchlenie max. [m/s2] | 20 | 17 | ||
| Opakovacia presnosť +/- [mm] | 0,01 | 0,01 | ||
CERTIFIKÁCIA UL
GEH6000IL A GED6000IL S CERTIFIKÁCIOU PRE SEVEROAMERICKÝ TRH
Rad 6000 je prvým radom chápadiel na svete s certifikátom UL, ktorý zaručuje nielen najvyššie bezpečnostné štandardy, ale aj súlad so severoamerickými predpismi. To zjednodušuje projektovanie a preberanie strojov, šetrí čas a náklady a zabezpečuje bezproblémovú prevádzku našich komponentov vo výrobných závodoch. Vďaka tejto certifikácii získavate jasnú konkurenčnú výhodu: maximálnu bezpečnosť, vyššiu efektivitu a dôveru v kvalitu našich riešení.

Zimmer Systems
Riešenia pre mnoho odvetví
Skúsený partner pre automatizáciu
S viac ako 40-ročnými skúsenosťami v oblasti systémových riešení sme sa etablovali ako relevantný a spoľahlivý partner v oblasti automatizácie pre našich zákazníkov. Našich 140 zamestnancov neustále vyvíja a integruje udržateľné aplikačné riešenia a koncepcie automatizácie pre všetky priemyselné odvetvia s najmodernejšími strojmi. Pre optimalizované výrobné výkony a najvyššie štandardy kvality.
EOAT pre pneumatiky, disky a kolesá
Spoločnosť Zimmer Systems má vynikajúce odborné znalosti v oblasti vývoja, výroby a integrácie EOAT na manipuláciu s pneumatikami, kolesami a diskami. Vďaka našim skúsenostiam a viac ako 5 000 hodinám vývojových prác sme od roku 2008 spoľahlivým partnerom koncových zákazníkov a výrobcov systémov v odvetví výroby pneumatík. Naše štandardizované uchopovacie systémy stanovujú nové priemyselné štandardy.
Manipulácia s batériami – riešenia pre elektromobilitu
Sme lídrom vo vývoji riešení na manipuláciu s batériami pre elektromobilitu. S viac ako 100 000 hodinami vývoja od roku 2014 sme osvedčeným partnerom špičkových výrobcov automobilov, výrobcov OEM a zariadení. Naše riešenia na mieru zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú automatizáciu v hodnotovom reťazci výroby batérií.
Logistika a obrábanie dreva
PRISPÔSOBENÉ PRE ŠPECIFICKÉ APLIKÁCIE

SPRACOVANIE ČELNEJ ČASTI NÁBYTKU | VEĽKOSŤ DÁVKY 1 VŔTANIE POMOCOU ROBOTA
Vysoko flexibilný kyvadlový obeh sa stretáva s presne kompenzovanými priemyselnými robotmi s vŕtacou hlavou pre 17 vertikálnych vretien a vyrovnávacou jednotkou. Automatické nakladanie a vykladanie je integrované do systému riadenia výroby zákazníka.

Systém čelného spracovania nábytku s kyvadlovým obehom, presne kompenzované priemyselné roboty, vŕtacia hlava so 17 vertikálnymi vretenami, frézovacie vreteno a zariadenie na nastavenie vyrovnávania. Automatické nakladanie a vykladanie nábytkových čiel do regálových vozíkov s bezpečným kyvadlovým ukladaním zabezpečuje nepretržitú výrobu.
Logistické riešenia | TRIEDIACE a oddeľovacie bunky
Tento logistický systém umožňuje automatické ukladanie ručne ukladaných dielov, ako aj identifikáciu a kontrolu obrobkov na centrálnom dopravníkovom páse. Diely sú efektívne rozmiestnené v troch identických skladovacích bunkách, aby sa vyrovnalo zaťaženie pred ich prepravou do ďalšieho kroku procesu.

Pneumatiky, disky a kolesá
Uchopovacie systémy
Manipulačné systémy od odborníkov
Výroba pneumatík je zložitý proces, ktorý zahŕňa mnoho krokov od zelenej pneumatiky až po hotovú pneumatiku a disk. S rastúcou automatizáciou ponúkame širokú škálu manipulačných riešení pre rôzne procesy a výrobné kroky. Skupina Zimmer Group doteraz realizovala množstvo projektov. Portfólio zahŕňa približne 200 chápadiel a 15 štandardných uchopovacích systémov pre odvetvie výroby pneumatík, kolies a diskov.

| Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ pneumatík | Motocykel | PCR (Passenger Cars Radial Tires) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires) | |
| Vonkajší priemer max. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
| Vonkajší priemer min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
| Vnútorný priemer max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
| Vnútorný priemer min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
| Výška max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
| Výška min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
| Hmotnosť max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
| Hmotnosť min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
| Variabilita dielov | 8" – 20" | 12" – 27" | 18" – 28" | |
EOAT riešenia pre batérie
magnetické chápadlo

Riešenia na výrobu batérií
Skupina Zimmer Group je vývojovým a systémovým partnerom známych špičkových výrobcov a výrobcov zariadení na výrobu batérií pre elektrické vozidlá. A to či už ide o výrobu valcových, hranolových, alebo vreckových článkov. Spolu s vami vyvinieme správne riešenie od článku cez obal až po modul.
MAGNETICKÉ chápadlo pre valcové články
Uchytenie valcových článkov si vyžaduje presné spojenie jednotlivých článkov. Skupina Zimmer Group vyvinula zo štandardného magnetického chápadla kompaktný a výkonný nástroj End-of-Arm, ktorý bezpečne drží bunky s prídržnou silou 65 N, a to aj pri vysokých zrýchleniach a núdzových zastaveniach. Vďaka nízkej zostatkovej prídržnej sile menšej ako 1 N po deaktivácii magnetov umožňuje chápadlo HPM2046 spoľahlivé odloženie.

RÝCHLE TRASY
INTRALOGISTICKÉ RIEŠENIA
V neustále sa meniacom svete stoja spoločnosti pred výzvou optimalizovať svoje intralogistické procesy.
Naše riešenia automatizácie na mieru zabezpečujú bezproblémovú integráciu do existujúcich procesov
a poskytujú vám skutočnú konkurenčnú výhodu.
chápadlo na vrecia
Priemyselný štandard
Manipulačná TECHNIKA PRE VRECIA
Chápadlo na vrecia od spoločnosti Zimmer Group je jedinečný End-of-Arm systém na manipuláciu s vrecami, ktoré môžu byť naplnené rôznym tovarom, napríklad múkou, zeleninou, ovocím, obilím, hnojivami, chemikáliami, cementom alebo mnohými inými výrobkami. Vrecia pritom môžu byť z rôznych materiálov vrátane papiera, plastu, juty a (tkanej) látky.
VÝHODY PRODUKTU
- Synchrónny pneumaticky ovládaný pohyb čeľustí a akumulácia energie udržiavajú obrobok v strede a zabezpečujú dlhú životnosť
- Veľké hnacie valce pre rýchle cykly až do 20 cyklov za minútu v závislosti od robota a dráhy
- Voliteľné funkcie, ako je pridržiavacie zariadenie, manipulácia s medzivrstvami a s paletami
- Špeciálne vidlice na potraviny alebo nebezpečné/chemické materiály
- K dispozícii softvér na paletizáciu a depaletizáciu pre roboty Yaskawa/ABB

| Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Č. výr. | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
| Produkt | Chápadlo na vrecia | Chápadlo na vrecia | Dvojité chápadlo na vrecia | |
| Hmotnosť obrobku max. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
| Hmotnosť systému [kg] | 45 | 55 | 115 | |
| Veľkosť max. [mm] [d x š x v] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
| Veľkosť min. [mm] [d x š x v] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
| Doba otvárania/doba zatvárania [s] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
CHÁPADLO NA VIAC POLOŽIEK
VÁKUOVÁ PRÍSAVKA A PARALELNÉ CHÁPADLO
Univerzálne CHÁPADLO S ROZPOZNANÍM OBJEKTOV
Chápadlo na viac položiek kombinuje mechanické chápadlo a vákuové chápadlo v jednom koncovom efektore. Rozpoznávanie obrazu s podporou umelej inteligencie a inteligentný softvér posunú vaše úlohy vychystávania zásobníkov na vyššiu úroveň!
Vákuové chápadlá
Výhody chápadla sa prejavujú najmä pri vychystávaní zásobníkov s rôznymi povrchmi a netriedenými dielmi. Vákuové chápadlo je vybavené vákuovou jednotkou, ktorá zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku. Spoľahlivý prívod média a stabilné vedenie valca umožňujú presné aplikácie aj pri rôznych obrobkoch. Vďaka systému vymeniteľných prísaviek ste optimálne pripravení na flexibilné úlohy.

Paralelné chápadlo
Vákuové chápadlo je doplnené o štandardný komponent, ktorý umožňuje spoľahlivé a bezpečné uchopenie. Inštalácia a uvedenie do prevádzky sú vďaka URCap jednoduché, rovnako ako následné ovládanie. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti manipulačnej techniky ponúkame odborné znalosti na prispôsobenie uchopovacích čeľustí individuálnym požiadavkám.

CERTIFIKÁCIE ČISTÝCH PRIESTOROV
PRODUKTY S KLASIFIKÁCIOU
AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA S CERTIFIKÁTOM TÜV
Čisté priestory sú rozdelené do špeciálnych tried čistých priestorov v závislosti od hustoty častíc a emisií. Podliehajú prísnym, štandardizovaným požiadavkám a sú klasifikované podľa stupňa čistoty vzduchu. Dôležitú úlohu tu zohráva maximálna prípustná koncentrácia častíc a ich veľkosť. Čisté priestory sa podľa normy ISO zaraďujú do tried 1 až 9, pričom trieda čistoty 1 je najčistejšia s minimálnou koncentráciou častíc. Po úspešných certifikačných procesoch bolo viac ako 500 chápadiel a upínacích prvkov skupiny Zimmer Group certifikovaných pre triedy čistoty 2 až 6 vďaka nízkym emisiám častíc v súlade s medzinárodnou normou DIN EN ISO 14644-1.

| Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Séria | Konštrukčné veľkosti | Varianty | Trieda čistých priestorov | |
| GEP2000 | Všetky | Všetky | 2 | |
| GEH6000 | Všetky | Všetky | 4 | |
| GED6000 | Všetky | Všetky | 4 | |
| MGP800 | Všetky | Všetky | 6 | |
| MK | Všetky | Všetky | 6 | |
| MKS | Všetky | Všetky | 6 | |
| GPP5000 | 5003/5004/5006/5008/5010/5013/5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 5 | |||
| -AL | 4 | |||
| GPD5000 | 5003/5004/5006/5008/5010/5013/5016 | -00 | 6 | |
| -21 | 6 | |||
| -AL | 4 | |||
SÉRIA AEPN
ELEKTROPNEUMATICKÝ AGREGÁT
MOBILNE A NEZÁVISLE
Naše upínacie a brzdiace prvky dosahujú obrovské upínacie sily s nízkou objemovou spotrebou a v prípade poklesu tlaku sa upínajú ako NC variant, rovnako ako naše chápadlá alebo upínacie systémy cez nulový bod. V prípade výpadku prúdu sa systém rýchlo odvetrá vďaka nášmu osvedčenému integrovanému rýchloodvzdušňovaciemu ventilu.
ELEKTROPNEUMATICKÁ VÝKONNÁ JEDNOTKA
Elektropneumatický agregát možno kombinovať s rôznymi výrobkami Zimmer Group. Umožňuje používať pneumatické výrobky v oblastiach, kde predtým nebol k dispozícii stlačený vzduch. To otvára nové možnosti z hľadiska dizajnu a bezpečnosti a môže priniesť významnú cenovú výhodu.


INTEGROVANÉ SNÍMANIE A ROZŠÍRENIE
Agregát je špeciálne optimalizovaný pre naše komponenty s nízkou spotrebou vzduchu a vďaka dynamickému nastaveniu tlaku umožňuje ideálne, energeticky úsporné používanie. Môžete si vybrať medzi tlakom 4 a 6 barov, ktorý je spoľahlivo regulovaný a udržiavaný vďaka integrovanému monitorovaniu. Čas procesu možno skrátiť pridaním tlakového akumulátora.
ĽAHKÝ A KOMPAKTNÝ
Ľahký a kompaktný agregát zároveň umožňuje umiestnenie v blízkosti systému, a tým aj veľmi rýchle doby otvárania a zatvárania. Vďaka jednoduchému ovládaniu a 24V technológii je náš výrobok určený pre mobilné jednotky s napájaním z akumulátora, ako sú dopravné systémy bez vodiča. Okrem toho je možné realizovať rôzne sekvencie procesov vďaka dvom nezávisle ovládaným ventilom.
VRÁTANE DIMENZOVANIA
Pri integrácii elektropneumatického agregátu s našimi komponentmi vám radi ponúkneme návrh spínacích časov – a v prípade brzdových prvkov môžeme vypočítať aj brzdnú dráhu s prihliadnutím na vaše aplikačné údaje.
SNÍMAČ POLOHY ALL-IN-ONE
MFS02-S-KHC-IL
PRECÍZNOSŤ A všestrannosť
Objavte náš snímač polohy MFS02-S-KHC-IL. S rozhraním IO-Link a analógovým výstupom dopĺňa naše portfólio senzorov magnetického poľa s kontinuálnou detekciou polohy. Senzor zaujme detekčným rozsahom až 50 mm. Vďaka priestorovo úspornej montáži do C-drážky ho možno dokonale integrovať do akejkoľvek aplikácie. Vynikajúce rozlíšenie 0,01 mm umožňuje aj detekciu chybných dielov (NOK), čím aktívne prispieva k zvyšovaniu kvality. Vďaka funkcii dynamického učenia, ktorá rozpozná, kedy je piest v pokoji, je možné automaticky naučiť 3 polohy.

PNEUMATICKÝ ROTAČNÝ UPÍNACÍ PRVOK
SÉRIA DKPS1000
PNEUMATICKÉ ALEBO HYDRAULICKÉ? VÝBER JE NA VÁS!
Zvýšené požiadavky na výkon obrábacích strojov a zvýšená úroveň bezpečnosti si vyžadujú výkonné a inovatívne riešenia. Po úspešnom uvedení našej série DKPS1000 s pneumatickým riadením a digitálnym snímaním na trh dopĺňame rozsiahly sortiment výrobkov o ďalšie veľkosti.
VÝHODY PRODUKTU
- Absorpcia krútiaceho momentu hriadeľov
- Bezpečnostné upnutie nastavovacieho motora
- Upnutie osi C
- Upínanie a zabezpečenie výkyvných mostíkov
- Upnutie osí otáčania vretena
- Upnutie osí otáčania portálov
JEDNODUCHÁ KONTROLA STAVU
Efektívny a rýchly priebeh procesu je požiadavkou pre všetky naše komponenty a DKPS1000 nie je výnimkou. Vďaka voliteľnému digitálnemu monitorovaniu môžete naplno využiť potenciál DKPS1000. Vďaka tomu nie sú potrebné ďalšie bezpečnostné funkcie pre časy spínania.
VYSOKÉ PRÍDRŽNÉ SILY – BEZ DODATOČNÉHO VZDUCHU A BEZ OHROZENIA STABILITY CYKLOV
Séria DKPS1000 nielenže prevyšuje beztlakové pridržiavacie sily rotačných svoriek dostupných na trhu, ale vyznačuje sa aj vyššou životnosťou v porovnaní s referenčnými zariadeniami. Obe vlastnosti vedú k zvýšeniu bezpečnosti pri upevňovaní rotačných a otočných osí. Tým sa zvyšuje aj dostupnosť vášho systému.

IO-LINK WIRELESS MODULE
BEZCHYBNÁ komunikácia
BEZPROBLÉMOVOSŤ, ŠKÁLOVATEĽNOSŤ, BEZPEČNOSŤ
Najmä v robotike často chýba na poslednej osi robota vhodné vnútorné elektrické rozhranie pre inteligentné komponenty chápadiel.
To úplne chýba v obežných systémoch, ktoré sa používajú čoraz častejšie. Prečo však používať externé vedenie káblov pozdĺž ramena robota alebo obežného systému a mať tak nevýhody, ako je obmedzená voľnosť pohybu, lámanie káblov alebo rušenie, keď existuje nekomplikované riešenie?
Štandardizované, bezdrôtové komunikačné moduly IO-Link Wireless od spoločnosti Zimmer Group umožňujú nerušenú a bezpečnú komunikáciu signálov IO-Link bez akejkoľvek kabeláže a zaručujú bezdrôtový prenos všetkých požadovaných signálov a informácií.












































