LKE nie je možné

Upínací prvok
Séria LKE

  • Energeticky efektívny (bistabilný)
    Otvorenie a zatvorenie prostredníctvom 24 V jednosmerného napätia
  • Integrovaná elektronika
    Digitálne ovládanie a signalizácia stavu
  • Flexibilný výstup kábla
    Maximálne využitie konštrukčného priestoru
Vybavenie/možnosti
  • Integrovaná registrácia
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
CPCARC(ARU)20ARC-FNzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-FSzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-MNzobraziť variant
CPCARC(ARU)20ARC-MSzobraziť variant
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Prevodovka s excentrom
    Prevod sily medzi motorom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. elektrický pohon
    na vytváranie upínacej sily
  6. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie
  7. Núdzové ovládanie
    Pri výpadku energie možnosť manuálneho otvorenia
  8. Elektrický prípojný kábel
    Ovládanie a energetické napájanie
  9. Nastavovacia skrutka
    Úprava tolerancie koľajníc