HK1514D
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | zobraziť variant |
ITEM | PS4 | 15 | PS4 | zobraziť variant |
NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.14 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso