HK2005G


Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205A (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205B (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205C (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205D (SLS)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1000 [N]
Uťahovací moment5.00 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky24
Stierač-
Hmotnosť0.21 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso